17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ(成形グリップ付)

通常単価(税別)
4,801
税込単価
5,281
通常出荷日:1日目

握りやすい成形グリップラジオペンチ。【特長】・高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続。・特殊工具...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 先端幅 (mm)
    2.5-4
  • 先端厚み (mm)
    1.8-3
  • トラスココード
    723-1130
  • 全長 (mm)
    164
  • ヘッド幅 (mm)
    17
  • グリップ幅 (mm)
    48
  • 重量 (g)
    120
  • 本体材質
    KA70
  • 頭部長さ (mm)
    50
  • 頭部厚さ (mm)
    10

型番:

RA-150PG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラジオペンチ(成形グリップ付)の詳細

ラジオペンチ(成形グリップ付):関連画像

ラジオペンチ(成形グリップ付) イメージ

ラジオペンチ(成形グリップ付)の寸法

製品番号 使用範囲(mm) 全長(mm) 重量(g)
RA-150PG φ1.5(鉄線) 164 120
頭部幅(mm)
a
先端部幅(mm)
c
頭部厚さ(mm)
T
先端部厚さ(mm)
t
頭部長さ(mm)
l
グリップ幅(mm)
b
台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
17.0 2.5~4.0 10.0 1.8~3.0 50.0 48 205×70 KA70

注意・禁止事項

  • ※ 切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用ください。
  • ※ 切断時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 硬いボルト等を強い力で掴むと先端ギザ部が破損する場合があります。
  • ※ グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意ください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

RA-150PGの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.5
先端幅(mm)
2.5-4
先端厚み(mm)
1.8-3
トラスココード
723-1130
全長(mm)
164
ヘッド幅(mm)
17
グリップ幅(mm)
48
重量(g)
120
本体材質
KA70
頭部長さ(mm)
50
頭部厚さ(mm)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RA-150PG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,801
( 5,281 )
1日目

詳細情報

基本情報

握りやすい成形グリップラジオペンチ。
【特長】
・高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続。
・特殊工具鋼を使用し、優れた耐久性。
・先端は細長く、狭い場所での作業性に便利。
・丈夫ですべりにくい成形グリップ付き。
【用途】
・弱電関連の組立・修理・分解作業に最適。
・自動車・機械等の保全や修理にも最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ(成形グリップ付)の型番RA-150PGのページです。 型番RA-150PGに関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ(成形グリップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ(成形グリップ付)
先細ラジオペンチ(バネ付)
ミニチュアラジオペンチ P-35
ミニチュアラジオペンチ P-37
ミニチュアラジオペンチ P-36
ラジオペンチS型(バネ付)
メーカートップ工業トップ工業ホーザンホーザンホーザントップ工業
通常価格4,8015,2502,9602,8902,4003,482 -
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目2日目2日目在庫品1日目
呼び寸法150150110150125-
鉄線切断能力(mm)1.51.5---1.5
先端幅(mm)2.5-41.8-2.40.61.81.42.5-4
先端厚み(mm)1.8-31.4-1.81.12.72.4-
トラスココード723-1130369-2086----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング