ツール用品技術窓口
トルク値をデジタル表記でき、目標トルク値への到達をLEDの点灯と音で告知するトルクレンチです。【特長】...
詳細を確認
モンキ形デジタルトルクレンチセット

作業シーンに合わせて別売りのラチェット形に交換可能

デジタル部が見えにくい作業に大変効果的。

告知イメージ

設定トルク値の80%に達すると、LEDが点灯しブザーが告知。目標トルク値の100%に到達するとブザーが鳴り続け、LEDが全点灯。

寸法図
| 製品番号 | コネクタ部 外径φd | 有効長 | 全長L | 頭部 有効長l |
|---|---|---|---|---|
| DH030-10BN | φ10 | 178 | 243 | 50 |
| DH060-12BN | φ12 | 185 | 248 | 57 |
| DH085-15BN | φ15 | 229.2 | 296 | 65 |
| DH135-15BN | φ15 | 345.2 | 430 | 65 |
| DH200-18BN | φ18 | 445.2 | 540 | 80 |
| DH340-22BN | φ22 | 582.3 | 680 | 100 |
| 製品番号 | 口開寸法 S | 頭部 外径 D | 厚さ T1 | 厚さ T2 |
|---|---|---|---|---|
| DH030-10BN | 0~20mm | 46mm | 10mm | 6mm |
| DH060-12BN | 10~26mm | 48mm | 10mm | 5.6mm |
| DH085-15BN | 10~30mm | 58mm | 12mm | 6.5mm |
| DH135-15BN | 10~30mm | 58mm | 12mm | 6.5mm |
| DH200-18BN | 17~38mm | 66mm | 12.5mm | 6.5mm |
| DH340-22BN | 17~49mm | 89mm | 16.5mm | 9mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
64,443円52,798円 ( 58,078円 ) | 1日目 |
56,044円 ( 61,648円 ) | 1日目 |
66,453円55,488円 ( 61,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67,746円55,578円 ( 61,136円 ) | 1日目 |
69,317円56,881円 ( 62,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,208円 ( 59,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
トルク値をデジタル表記でき、目標トルク値への到達をLEDの点灯と音で告知するトルクレンチです。
【特長】
・右方向、左方向の両方向を測定できます。
・トルク精度:時計回り(右)±3%、反時計回り(左)±4%。
・合否判定機能:±1~9%設定可能です。OFF機能有です。
・測定したトルク値(ピークホールモード時)の記録ができます(記録件数50件)。
・フタ無しウォーム搭載で、ガタをなくし、ボルト・ナットの角を痛めません。
【用途】
・産業機械、機器類のトルク管理に最適。
・車両、配管、電材、建築など幅広く利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
モンキ形デジタルトルクレンチ
0通常価格(税別):54,208円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):20,024円