17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニチュアベアリングプーラーセット

通常単価(税別)
33,99228,383
税込単価
37,39131,221
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・使用場所に応じて組み合わせを変え、狭い場所での小径ベアリングを抜き取るシステムプーラーセット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベアリングプーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用範囲 (mm)
    MBP-No.1:外径32-40、MBP-No.2:外径42-60・内径20-45、MBP-No.3:内径12-17
  • 重量 (g)
    2500
  • 材質
    Cr-V
  • トラスココード
    369-1918
  • セット内容①
    外輪用専用爪 MBP-No.1(1組)
  • セット内容②
    内・外輪両用爪 MBP-No.2(1組)
  • セット内容③
    内輪用専用爪 MBP-No.3(1組)
  • セット内容④
    中板(1個)
  • セット内容⑤
    ロックナット(1個)
  • セット内容⑥
    ピン(1組)
  • セット内容⑦
    押しネジ(六角サイズ:14mm)(1個)
  • セット内容⑧
    スライドハンマ(1個)
  • セット内容⑨
    スライドバー(1個)
  • セット内容⑩
    コンビネーションレンチ CW-14(1個)

型番:

MBP-510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

ミニチュアベアリングプーラーセット:関連画像

スライドハンマ図

ミニチュアベアリングプーラーセット:関連画像

セット内容

【特長】

ミニチュアベアリングプーラーセット:関連画像

図のように外輪用にも内輪用にも使用できるのが特長。爪の差し替えはピンを指で押して抜き取るだけで簡単。

ミニチュアベアリングプーラーセット:関連画像

爪の開閉は、ロックナットを廻して調整。一般品と違い、左右の爪の動き量は常に等しいため、センターが狂わず押しネジをシャフトに容易にあてられる。

使用方法・使用事例

使用方法

ミニチュアベアリングプーラーセット:関連画像

オルタネータでの使用例1

ミニチュアベアリングプーラーセット:関連画像

オルタネータでの使用例2

使用事例

ミニチュアベアリングプーラーセット:関連画像

外輪使用時イメージ

ミニチュアベアリングプーラーセット:関連画像

内輪使用時イメージ

注意・禁止事項

注意

  • 爪先端を確実にベアリングに掛け、ロックナットを遊びがなくなるまで、しっかりと締めてください。
  • ハンマなどで叩いて衝撃を加えないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 使用者独自で改造しないでください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。

MBP-510の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベアリングプーラ
本体・関連商品
本体
使用範囲(mm)
MBP-No.1:外径32-40、MBP-No.2:外径42-60・内径20-45、MBP-No.3:内径12-17
重量(g)
2500
材質
Cr-V
トラスココード
369-1918
セット内容①
外輪用専用爪 MBP-No.1(1組)
セット内容②
内・外輪両用爪 MBP-No.2(1組)
セット内容③
内輪用専用爪 MBP-No.3(1組)
セット内容④
中板(1個)
セット内容⑤
ロックナット(1個)
セット内容⑥
ピン(1組)
セット内容⑦
押しネジ(六角サイズ:14mm)(1個)
セット内容⑧
スライドハンマ(1個)
セット内容⑨
スライドバー(1個)
セット内容⑩
コンビネーションレンチ CW-14(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MBP-510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,99228,383
( 31,221 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所に応じて組み合わせを変え、狭い場所での小径ベアリングを抜き取るシステムプーラーセットです
・内輪・外輪どちらも可能です
・押しネジの使用できない場所でも可能、芯出しも容易です
・爪、中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性抜群
・押しネジは30度台形ネジを用い強力
【用途】
・軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアベアリングプーラーセットの型番MBP-510のページです。 型番MBP-510に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアベアリングプーラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアベアリングプーラーセット
オルタネーターベアリングプーラー
ステアリングプーラー STP-160
ギヤプーラー GPシリーズ
3本爪ギヤプーラー
ショックスピードプーラ部品(おねじ・めねじ)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業スーパーツール
通常価格33,99210,8037,2525,175 -8,854 -6,156
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
商品タイプベアリングプーラベアリングプーラ-ギヤプーラギヤプーラプーラ用パーツ
本体・関連商品本体本体本体本体本体関連商品
使用範囲(mm)MBP-No.1:外径32-40、MBP-No.2:外径42-60・内径20-45、MBP-No.3:内径12-1732-5232-52---
重量(g)2500670330---
材質Cr-VCr-V特殊合金鋼Cr-VCr-V-
よく一緒に購入される商品

プーラカテゴリの売れ筋ランキング