ツール用品技術窓口

マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)

通常単価(税別)
3,286
税込単価
3,615
通常出荷日:1日目

オールマイティな正統派マルチウォーターポンププライヤ。【特長】・円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥える仕...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    48
  • 口開調節 (段)
    9
  • グリップ
    なし
  • 先端ドライバー形状
    あり
  • JANコード
    4975180490346
  • トラスココード
    327-2435
  • 全長 (mm)
    253
  • 先端厚み (mm)
    9.8
  • 先端長さ (mm)
    47.5
  • 重量 (g)
    300
  • スライド調節機構
    あり
  • 本体材質
    KA45
  • ハンドル幅 (mm)
    32
  • 保証トルク (N・m)
    105.9

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

MP-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)の詳細

マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付):関連画像

マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付) イメージ

マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)の寸法

製品番号 使用範囲(mm) 全長(mm) 重量(g)
MP-250 0~48 253 300
頭部長さ(mm)
A
頭部厚さ(mm)
T
ハンドル幅(mm)
B
口幅調節 保証トルク
N・m
台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
47.5 9.8 32.0 9段階 105.9 315×90 KA45

注意・禁止事項

  • ※ カシメ部のピンが割れていますが、製品特性を活かす為ですので不良ではありません。
  • ※ くわえ部は六角ボルト等を締め付けると溝が潰れる場合があります。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

MP-250の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
48
口開調節(段)
9
グリップ
なし
先端ドライバー形状
あり
JANコード
4975180490346
トラスココード
327-2435
全長(mm)
253
先端厚み(mm)
9.8
先端長さ(mm)
47.5
重量(g)
300
スライド調節機構
あり
本体材質
KA45
ハンドル幅(mm)
32
保証トルク(N・m)
105.9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,286
( 3,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

オールマイティな正統派マルチウォーターポンププライヤ。
【特長】
・円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥える仕様。
・柄部先端はマイナスドライバー形状。
・口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業可能。
・口開き調整は当社オリジナルな形状な為、喰い付き抜群。
【用途】
・水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。
・電設・空調関連工事に幅広く使用可能。
・家庭内の水回りの補修にも最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)の型番MP-250のページです。 型番MP-250に関する仕様情報を記載しております。
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)
三枚合せ電設プライヤ
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF
メーカートップ工業トップ工業トップ工業ロブテックストップ工業クニペックス
通常価格3,286-7,3012,3647,25115,961
通常出荷日1日目お見積り1日目1日目1日目1日目
呼び寸法250300250250-250
口の開き(mm)487151475180
口開調節(段)91195919
グリップなしありありありありあり
先端ドライバー形状ありありなしありあり-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング