17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ(ビニールグリップ付)

通常単価(税別)
5,7013,613
税込単価
6,2713,974
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ビニールグリップ付きのペンチ。【特長】・高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続する。・特殊工具鋼...

詳細を確認
  • グリップ幅 (mm)
    48
  • 本体材質
    KA70

型番:

CP-200G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ペンチの外観

ペンチの外観

CP-150Gの外形寸法図 切断能力 : φ2.15(直径2.15mm)鉄線

CP-150Gの外形寸法図
切断能力 : φ2.15(直径2.15mm)鉄線

CP-125Gの外形寸法図 切断能力 : φ1.5(直径1.5mm)鉄線

CP-125Gの外形寸法図
切断能力 : φ1.5(直径1.5mm)鉄線

CP-200Gの外形寸法図 切断能力 : φ3.4(直径3.4mm)鉄線

CP-200Gの外形寸法図
切断能力 : φ3.4(直径3.4mm)鉄線

CP-175Gの外形寸法図 切断能力 : φ2.75(直径2.75mm)鉄線

CP-175Gの外形寸法図
切断能力 : φ2.75(直径2.75mm)鉄線

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
CP-125Gφ1.5(鉄線)136150
CP-150Gφ2.15(鉄線)160200
CP-175Gφ2.75(鉄線)185275
CP-200Gφ3.4(鉄線)210345
製品番号頭部幅(mm)
a
頭部厚さ(mm)
T
頭部長さ(mm)
l
グリップ幅(mm)
b
台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
CP-125G179.52748183×66K A-70
CP-150G2212.52745215×75K A-70
CP-175G2413.53047247×78K A-70
CP-200G2614.53448267×80K A-70

注意事項

  • ※ 切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい。
  • ※ 切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
  • ※ 硬いボルト等を強い力で掴むと先端ギザ部が破損する場合があります。
  • ※ グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

CP-200Gの仕様・寸法情報

呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
3.4
トラスココード
369-0083
全長(mm)
210
ヘッド幅(mm)
14.5
グリップ幅(mm)
48
重量(g)
345
本体材質
KA70
頭部幅(mm)
26
頭部長さ(mm)
34

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-200G

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

ヘッド幅

(mm)

重量

(g)

頭部幅

(mm)

頭部長さ

(mm)

最小発注数量
200
3.4
369-0083
210
14.5
345
26
34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7013,613
( 3,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

ビニールグリップ付きのペンチ。
【特長】
・高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続する。
・特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れている。
・握りやすい硬質グリップ付き。
【用途】
・各種線材の切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンチ(ビニールグリップ付)の型番CP-200Gのページです。 型番CP-200Gに関する仕様情報を記載しております。
ペンチ(ビニールグリップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ(ビニールグリップ付)
ペンチ(成形グリップ付)
ペンチ CP-150・CP-175・CP-200
成形グリップ ペンチ 175mm
ペンチ(圧着付)
ペンチ ギザ付 1050シリーズ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業M&MKEIBAフジ矢
通常価格5,7013,3363,8507016,2553,684 -
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目2日目1日目在庫品1日目
グリップ幅(mm)48-----
本体材質KA70KA70KA70---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング