17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃

通常単価(税別)
5,050
税込単価
5,555
通常出荷日:1日目

すっきり切り口のプラシチック用ニッパ。 【特長】 ・刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • プラスチック切断能力 (mm)
    5
  • ばね
    あり
  • 本体材質
    KA70
  • トラスココード
    722-8694
  • 全長 (mm)
    124
  • 刃長さ (mm)
    15
  • 持ち手幅 (mm)
    50
  • 重量 (g)
    65
  • 先端形状
    ラウンド刃
  • 頭部幅 (mm)
    11.4
  • 頭部厚さ (mm)
    8

型番:

PLN-125R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

プラスチックニッパの外観

プラスチックニッパの外観

PLN-125Rの外形寸法図

PLN-125Rの外形寸法図

PLN-150Rの外形寸法図

PLN-150Rの外形寸法図

製品番号使用範囲(㎜)全長(mm)重量(g)
PLN-125Rφ5(プラスチック)12465
PLN-150Rφ8(プラスチック)165160
製品番号頭部幅(㎜)
a
頭部厚さ(㎜)
T
刃部長さ(㎜)
l
グリップ幅(㎜)
b
台紙寸法(㎜)
高さ×幅
材質
PLN-125R11.481550190×70KA-70
PLN-150R20112350220×70KA-70

注意事項

  • ※ プラスチック専用ですので、鉄線等の切断は出来ません。
  • ※ 切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
  • ※ グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

PLN-125Rの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
プラスチック切断能力(mm)
5
ばね
あり
本体材質
KA70
トラスココード
722-8694
全長(mm)
124
刃長さ(mm)
15
持ち手幅(mm)
50
重量(g)
65
先端形状
ラウンド刃
頭部幅(mm)
11.4
頭部厚さ(mm)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLN-125R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,050
( 5,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

すっきり切り口のプラシチック用ニッパ。
【特長】
・刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が綺麗。
・刃部はアール(丸)タイプですっきり切り口。
・握り易い硬質グリップ付き。
・バネ付きですので、連続作業も疲れない。
・バネは交換可能。
【用途】
・各種プラスチック切断に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃の型番PLN-125Rのページです。 型番PLN-125Rに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃
プラスチックニッパ PLN-115
プラスチックニッパ 170S-150
プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150
(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃
ミニチュア先刃プラニッパ
メーカートップ工業トップ工業室本鉄工フジ矢室本鉄工室本鉄工
通常価格5,0504,1796,8014,7793,457 -5,693
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法125115150125-125
プラスチック切断能力(mm)5353-2
ばねありありありありありあり
本体材質KA70DSRIK6炭素鋼特殊鋼炭素鋼炭素鋼
トラスココード722-8694369-2141----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング