ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスチックニッパ PLN-115

通常単価(税別)
4,1793,712
税込単価
4,5974,083
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

煮沸も出来るステンレス製プラスチックニッパー。【特長】・ステンレス製の為、サビにくく、耐摩耗性に優れる...

詳細を確認

型番:

PLN-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLN-115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
プラスチック切断能力(mm)
3
ばね
あり
本体材質
DSRIK6
JANコード
4975180883827
トラスココード
369-2141
全長(mm)
115
持ち手幅(mm)
48
重量(g)
45
頭部幅(mm)
11
頭部厚さ(mm)
6
先端長さ(mm)
20

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

プラスチックニッパ PLN-115:関連画像

ホビーやアクセサリーの製作、電子部品の組立などの精密作業に最適。医療機器関連にも活躍。

  • 本体材質:DSR1K6
  • ステンレス製でサビにくく、耐摩耗性に優れている。
  • バレル研磨による滑らかな仕上がりで作業域周辺の機器やパーツを傷めない。
  • 手にソフトにフィットする成形グリップ。
  • セットピンの採用により初期の開閉の滑らかさを維持。
  • 精密作業に向く先端形状
  • 繰り返し握っても疲れないステンレスバネを使用しており、バネも別売りで対応しております。(製品番号:B-2)

使用方法・使用事例

使用事例

プラスチックニッパ PLN-115:関連画像

プラスチック部品のゲート切りに最適。

注意・禁止事項

注意

  • プラスチック専用ですので、鉄線等の切断は出来ません。
  • 切断時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 成型グリップは絶縁ではありません。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
PLN-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1793,712
( 4,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

煮沸も出来るステンレス製プラスチックニッパー。
【特長】
・ステンレス製の為、サビにくく、耐摩耗性に優れる
・マイナストライバーでゆるみの微調整か可能
・ハネ付きの為、連続作業も疲れない
・ハネは交換可能
・握りやすく、連続作業に適した成形クリップ付
【用途】
・Φ3(直径3mm)までの各種プラスチック切断に最適
・ホビー・弱電部品等の切断にも便利
・プラスチック部品のゲート切りに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックニッパ PLN-115の型番PLN-115のページです。 型番PLN-115に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックニッパ PLN-115のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
樹脂カット
4
満足度:4.0
プラスチックのゲートカットに使用しています。 狭い箇所でも届くので良いです。
0人が参考にしています。
ゲート処理に使用
4
満足度:4.0
以前から価格が安いので、継続利用している商品です。特に気になる点はなく、問題ないニッパです。ただ固いものを切ると刃こぼれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックニッパ PLN-115
プラスチックニッパ 170S-150
プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃
プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150
(メリー印)超硬ハイプラニッパ
ミニチュア先刃プラニッパ
メーカートップ工業室本鉄工トップ工業フジ矢室本鉄工室本鉄工
通常価格4,1796,8015,0504,7798,4705,693
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法115150125125150125
プラスチック切断能力(mm)355352
ばねありありありありありあり
本体材質DSRIK6炭素鋼KA70特殊鋼炭素鋼炭素鋼
JANコード4975180883827-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング