17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドパンチセット PU-105

通常単価(税別)
28,08026,052
税込単価
30,88828,657
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鍛造品ハンドの穴空けセット。【特長】・本体はオール鍛造品で熱処理済の為、強靱でゆがみません・鈑金・レザ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 商品区分
    セット
  • 加工板厚 (mm)
    鉄板1枚:1.6、鉄板2枚:1.2+0.8、ステンレス板:1.0
  • JANコード
    4975180561114
  • トラスココード
    248-7632
  • セット内容
    ハンドパンチ本体、ポンチ×5、ダイス×5
  • 材質
    本体:機械構造用炭素鋼(S55C)、ポンチ・ダイス:機械構造用炭素鋼(SKS2)

型番:

PU-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポンチ径(mm)5.56.57.58.510.5
ダイス径(mm)5.76.77.78.710.7
ハンドパンチセット PU-105:関連画像

外形図

ハンドパンチセット PU-105:関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドパンチセット PU-105:関連画像
ハンドパンチセット PU-105:関連画像
  • 板金・レザーなどの穴抜きにも返りバリができず、きれいに穴明けが可能。

注意・禁止事項

注意

  • ステンレス板の穴明け能力は、1.0mm厚までとなります。
  • ポンチ・ダイスの割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。

PU-105の仕様・寸法情報

商品種類
その他
商品区分
セット
加工板厚(mm)
鉄板1枚:1.6、鉄板2枚:1.2+0.8、ステンレス板:1.0
JANコード
4975180561114
トラスココード
248-7632
セット内容
ハンドパンチ本体、ポンチ×5、ダイス×5
材質
本体:機械構造用炭素鋼(S55C)、ポンチ・ダイス:機械構造用炭素鋼(SKS2)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PU-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,08026,052
( 28,657 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鍛造品ハンドの穴空けセット。
【特長】
・本体はオール鍛造品で熱処理済の為、強靱でゆがみません
・鈑金・レザー等の穴抜きに返りバリができず、きれいに穴明けができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドパンチセット PU-105の型番PU-105のページです。 型番PU-105に関する仕様情報を記載しております。
ハンドパンチセット PU-105のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
超厚手の紙のカットに
5
満足度:5.0
かなり分厚い特殊な紙のカットに使用。 通常のパンチじゃ力がかなり必要なので切れませんでしたがこれならラクラクです。 なん...もっと読む
2人が参考にしています。
100g程度の食品搬送
4
満足度:4.0
0.5~2mmのポリカ−ボネイト穴加工は大変楽です。 ケガキ線を大きめにしたが、パンチ外形に基準マ−クがない為、穴加工の...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qt0.5の鋼板に穴を開ける「穴あけポンチ」はあるか?
A
ダイで挟んで穴を開けるタイプのパンチで型番PU-105を紹介します。φ5.5~10.5までの穴を開けられ、鉄板t1.6、SUSt1.0まで対応可能です。
Q板の端からどのくらいの位置に穴あけ可能ですか(開口部の奥行サイズ)?
A
ガイド調整幅が10~40㎜となっております。板の端から10~40㎜の範囲でご使用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドパンチセット PU-105
ハイス精密組合せ刻印6.0mmバラ
ハンドパンチ用ポンチ
ミツトモ 与一 皮パンチ
ポンチセット
平行ピンポンチセット セット
メーカートップ工業浦谷商事トップ工業イチネンアクセストラスコ中山RENNSTEIG
通常価格28,0801,6591,3501,409 -3,056 -8,432 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
商品種類その他-その他---
商品区分セット-ポンチ---
加工板厚(mm)鉄板1枚:1.6、鉄板2枚:1.2+0.8、ステンレス板:1.0-----
JANコード4975180561114-----
トラスココード248-7632-----

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング