17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハンディラチェット(差込角9.5mm・12.7mm)

通常単価(税別)
4,1304,447
税込単価
4,5434,892
通常出荷日:5日目

コンパクトで高トルクなソケットレンチ。【特長】・狭い作業箇所に最適。・歯数72歯で5°でラチェットが作...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

重量

(g)

保証トルク

(N・m)

最小発注数量
9.5
3/8
117
165
205.9
1個
12.7
1/2
132
255
588.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,130
( 4,543 )
5日目
4,447
( 4,892 )
5日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで高トルクなソケットレンチ。
【特長】
・狭い作業箇所に最適。
・歯数72歯で5°でラチェットが作動。
・他に類を見ないメカニズムを誇る。
・切替えフタを廻すことで送り方向を切替えることができる。
・全てがコンパクト設計。
【用途】
・自動車整備、農業機械、機械設備の保守、点検、組立等に使用。

商品情報

製品仕様

ハンディラチェットの外観

ハンディラチェットの外観

RH-3Sの外形寸法図(単位 : mm)

RH-3Sの外形寸法図(単位 : mm)

RH-4Sの外形寸法図(単位 : mm)

RH-4Sの外形寸法図(単位 : mm)

製品番号差込角S1・S2(mm)重量(g)保証トルク(N・m)
RH-3S9.5(3/8")165205.9
RH-4S12.7(1/2")255588.4
製品番号L(mm)D(mm)T(mm)
RH-3S1173216
RH-4S1323420

注意事項

  • ハンドル部にパイプなどを差し込んで、過大な力を加えないでください。
  • ソケットの角ドライブは根元まで差し込んでください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディラチェット(差込角9.5mm・12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディラチェット(差込角9.5mm・12.7mm)
サーフェイスディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
ラチェットスピンナ
首振り伸縮ラチェットハンドル SR-3・SR-4
ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)
エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格4,130-2,092 -9,1079,396 -4,723 -2,150 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用ジョイント類
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ソケット単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 エクステンションバー
特徴歯数72歯で5°でラチェットが作動ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した深穴タイプ歯数36歯、10°でラチェットが作動早廻しローレットつき--
材質Cr-V特殊合金鋼Cr-VCr-VCr-V特殊合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング