17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニードルノーズベントプライヤ

通常単価(税別)
3,0864,790
税込単価
3,3955,269
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アクセサリー加工作業に適したプライヤー・ニッパー・ペンチ。【特長】・ステンレス製ので、サビにくく、耐摩...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    100
  • ばね
    あり
  • くわえ部長さ (mm)
    32
  • 先端幅 (mm)
    1.2
  • 持ち手幅 (mm)
    48
  • 全長 (mm)
    127
  • 重量 (g)
    54
  • 本体材質
    SUS420J2
  • 先端高さ (mm)
    8
  • 先端厚さ (mm)
    0.6
  • 頭部幅 (mm)
    11
  • 頭部厚さ (mm)
    6
  • 補足説明
    マイナスドライバーでゆるみの微調整が可能ですバネは交換可能です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ニードルノーズベントプライヤの外観

ニードルノーズベントプライヤの外観

NN-100Bの外形寸法図(単位 : mm)

NN-100Bの外形寸法図(単位 : mm)

NN-100Bの先端形状

NN-100Bの先端形状

NN-100BNの外形寸法図(単位 : mm)

NN-100BNの外形寸法図(単位 : mm)

NN-100BNの先端形状

NN-100BNの先端形状

ニードルノーズベントプライヤのバネ付き部分

ニードルノーズベントプライヤのバネ付き部分

製品番号重量(g)包装寸法(mm) 高さ×幅材質
NN-100B54180×65SUS420J2
NN-100BN54180×65SUS420J2
  • ※ 製品末尾Nはギザ付です。
注意事項
  • 先端部は細い為に、大きな荷重を掛けると折れ曲がる可能性があります。
  • 成形グリップは絶縁ではありません。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

トラスココード

先端形状

最小発注数量
387-2564
半丸形に細長形状/60°のベントタイプ
1個
387-2572
半丸形に細長形状/60°のベントタイプ/ギザ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,086
( 3,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,790
( 5,269 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アクセサリー加工作業に適したプライヤー・ニッパー・ペンチ。
【特長】
・ステンレス製ので、サビにくく、耐摩耗性に優れている。
・マイナスドライバーでゆるみの微調整が可能。
・先端部は半丸形に細長形状。
・先端角度60°のベントタイプ。
・上からの作業に便利。
・バネ付きで交換可能、握りやすい成形グリップ付きで連続作業も疲れない。
・製品番号末尾のNは先端部ギザ付き。
【用途】
・ホビーやアクセサリーの作成や補修作業に最適。
・電子部品の組み立て作業、医療機器関連にも使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルノーズベントプライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルノーズベントプライヤ
ニードルノーズプライヤ 細長形状・ギザ付
フラットノーズプライヤ 平型形状・ギザ付(FN-103N)
ミニチュア丸ペンチ P-39
ロングノーズプライヤー
ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業ホーザントラスコ中山クニペックス
通常価格3,086-4,007 -4,006 -2,9701,3017,314 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目1日目〜
呼び寸法100100-120160115
ばねありありありありなしあり
くわえ部長さ(mm)323535---
先端幅(mm)1.21.21.2---
持ち手幅(mm)484848---
よく一緒に購入される商品

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング