17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニードルノーズプライヤ 細長形状・ギザ付

通常単価(税別)
4,0074,562
税込単価
4,4085,018
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製のプライヤー・ニッパー・ペンチ。【特長】・ステンレス製ので、サビにくく、耐摩耗性に優れてい...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    100
  • ばね
    あり
  • くわえ部長さ (mm)
    35
  • 先端幅 (mm)
    1.2
  • 持ち手幅 (mm)
    48
  • 全長 (mm)
    130
  • 重量 (g)
    54
  • 本体材質
    SUS420J2
  • 先端厚さ (mm)
    0.6
  • 頭部幅 (mm)
    11
  • 頭部厚さ (mm)
    6
  • 補足説明
    マイナスドライバーでゆるみの微調整が可能ですバネは交換可能です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ニードルノーズプライヤ 細長形状・細長形状/ギザ付:関連画像

ニードルノーズプライヤの外観

ニードルノーズプライヤ 細長形状・細長形状/ギザ付:関連画像

NN-100の外形寸法図(単位 : mm)

ニードルノーズプライヤ 細長形状・細長形状/ギザ付:関連画像

NN-100の先端形状

ニードルノーズプライヤ 細長形状・細長形状/ギザ付:関連画像

NN-100Nの外形寸法図(単位 : mm)

ニードルノーズプライヤ 細長形状・細長形状/ギザ付:関連画像

NN-100Nの先端形状

ニードルノーズプライヤ 細長形状・細長形状/ギザ付:関連画像

ニードルノーズプライヤのバネ付き部分

製品番号 重量(g) 包装寸法(mm) 高さ×幅 材質
NN-100 54 180×65 SUS420J2
NN-100N 54 180×65 SUS420J2
  • ※ 製品末尾Nはギザ付です
注意事項
  • 先端部は細い為に、大きな荷重を掛けると折れ曲がる可能性があります。
  • 成形グリップは絶縁ではありません。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

トラスココード

先端形状

最小発注数量
369-2060
半丸形に細長形状
1個
369-2078
半丸形に細長形状/ギザ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,007
( 4,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,562
( 5,018 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製のプライヤー・ニッパー・ペンチ。
【特長】
・ステンレス製ので、サビにくく、耐摩耗性に優れている。
・マイナスドライバーでゆるみの微調整が可能。
・先端部は半丸形に細長形状。
・バネ付きで交換可能、握りやすい成形グリップ付きで連続作業も疲れない。
・製品番号末尾のNは先端部ギザ付き。
【用途】
・ホビーやアクセサリーの作成や補修作業に最適。
・電子部品の組み立て作業、医療機器関連にも使用可能。
・精密作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルノーズプライヤ 細長形状・ギザ付のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
取り除き用に使用しています
4
満足度:4.0
樹脂金型の中に詰まった樹脂を取り除くのに使用しています。以前はこの商品のノーズにギザない物を使っていましたが、平らでつか...もっと読む
0人が参考にしています。
工芸品の作業
5
満足度:5.0
女性の手にフィットして、扱い易く、細かい作業が楽になりました。
0人が参考にしています。
力の入れられるピンセット
5
満足度:5.0
ものづくりの際ピンセットの出番は多いが、力を入れて保持したり固い素材を曲げたりは無理なことが多い。このプライヤーはそんな...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q交換用のバネはどうやって注文したらよいですか?
A
品番B-1で2本入りで販売しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルノーズプライヤ 細長形状・ギザ付
ニードルノーズベントプライヤ
フラットノーズプライヤ 平型形状・ギザ付(FN-103N)
ミニフラットノーズプライヤー
ロングノーズプライヤー
アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200
メーカートップ工業トップ工業トップ工業ツノダトラスコ中山クニペックス
通常価格4,007-3,086 -4,006 -2,4921,3014,546
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目
呼び寸法100100-115160200
ばねありありありありなしなし
くわえ部長さ(mm)353235---
先端幅(mm)1.21.21.2---
持ち手幅(mm)484848---
よく一緒に購入される商品

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング