ツール用品技術窓口
深い箇所で作業に合せたロングタイプのサーフェイスディープソケット。【特長】・6角サーフェイスタイプ。動...
詳細を確認深い箇所で作業に合せたロングタイプのサーフェイスディープソケット。
【特長】
・6角サーフェイスタイプ。動力用ソケットの基本は6角。
・ボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保。
・ロングタイプのため、奥行深い箇所での作業や、狭い場所での作業に最適。
・軟質で装飾性の高いボルト、ナットを圧痕を付けずに廻せる為、安心して締付け作業が可能。
・特殊鋼を使用し、精密な加工と完全な熱処理により、過酷な使用に十分耐える。
【用途】
・各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に最適。

寸法図
| 製品番号 | 対辺寸法S(mm) | L(mm) | H(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-306 | 6 | 55 | 5.2 | 9.9 | 17.3 |
| DS-307 | 7 | 55 | 6 | 10.6 | 17.3 |
| DS-308 | 8 | 55 | 7.5 | 12 | 17.3 |
| DS-309 | 9 | 55 | 7.5 | 13 | 17.3 |
| DS-310 | 10 | 55 | 9 | 14.5 | 17.3 |
| DS-311 | 11 | 55 | 10.5 | 16 | 17.3 |
| DS-312 | 12 | 55 | 12 | 16.8 | 17.2 |
| DS-313 | 13 | 55 | 12 | 18 | 17 |
| DS-314 | 14 | 55 | 15 | 20 | 18 |
| DS-317 | 17 | 55 | 15 | 23.5 | 22 |
| DS-319 | 19 | 55 | 18 | 25 | 24 |
| DS-321 | 21 | 65 | 18 | 27 | 26 |
| DS-322 | 22 | 65 | 21 | 29 | 28 |
| DS-323 | 23 | 65 | 21 | 30 | 29 |
| DS-324 | 23 | 65 | 24 | 31 | 30 |



TONE
ミックスソケットレンチセット 230MX
差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 4H-L
5通常価格(税別):1,570円~

TONE
ソケット(12角) 6D
4.7通常価格(税別):1,920円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 3H-L
4.7通常価格(税別):1,260円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,476円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケットアダプター 68
4.5通常価格(税別):1,595円