17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

通常単価(税別)
6567,289
税込単価
7228,018
通常出荷日:1日目~5日目

ソケットレンチ用ソケット。【特長】・精密加工と完全熱処理により過酷な使用に十分耐久。【用途】・ボルト、...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
6
9.5
3/8
26
20
5個
9
9.5
3/8
26
23
5個
14
9.5
3/8
27
31
5個
8
12.7
1/2
36
44
1個
9
12.7
1/2
37
44
1個
11
12.7
1/2
37
46
5個
15
12.7
1/2
37
52
2個
16
12.7
1/2
37
62
2個
22
12.7
1/2
40
113
2個
23
12.7
1/2
40
128
2個
17
19
3/4
50
175
1個
22
19
3/4
50
187
1個
23
19
3/4
50
187
1個
27
19
3/4
53
254
1個
32
19
3/4
57
351
1個
41
19
3/4
62
633
1個
46
19
3/4
68
791
1個
50
19
3/4
68
880
1個
55
19
3/4
72
1006
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
1日目
656
( 722 )
1日目
698
( 768 )
1日目
738
( 812 )
1日目
780
( 858 )
1日目
738
( 812 )
1日目
862
( 948 )
1日目
862
( 948 )
1日目
1,026
( 1,129 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目
2,500
( 2,750 )
1日目
2,052
( 2,257 )
1日目
2,174
( 2,391 )
1日目
2,256
( 2,482 )
1日目
2,666
( 2,933 )
1日目
4,500
( 4,950 )
5日目
3,461
( 3,807 )
2日目
4,438
( 4,882 )
1日目
7,289
( 8,018 )
5日目

詳細情報

基本情報

ソケットレンチ用ソケット。
【特長】
・精密加工と完全熱処理により過酷な使用に十分耐久。
【用途】
・ボルト、ナットの締め緩めに使用。

商品情報

ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5/12.7/19.0mm)

ソケットレンチ用ソケット:関連画像

寸法図

製品番号 対辺寸法S(mm) L(mm) H(mm) D1(mm) D2(mm)
S-617 17 50 10 26 34
S-619 19 50 12 28.5 34
S-621 21 50 12 31 34
S-622 22 50 14 32 34
S-623 23 50 14 33.5 34
S-624 24 50 16 34.8 34
S-626 26 50 16 37 34
S-627 27 53 18 38.5 37
S-628 28 53 18 39.5 38
S-629 29 55 18 41 38
S-630 30 55 20 42 38
S-631 31 57 20 43.5 38
S-632 32 57 22 44.5 40
S-634 34 57 22 47 40
S-635 35 59 22 48.5 42
S-636 36 59 24 49.5 42
S-638 38 59 24 52 45
S-641 41 62 27 56 47
S-642 42 62 27 57 47
S-646 46 68 30 62 47
S-650 50 68 33 67 48
S-654 54 72 33 72 55
S-655 55 72 36 73.5 53
S-658 58 72 36 77 53
S-660 60 76 39 79.5 58
S-663 63 76 39 83.5 58
S-665 65 80 42 86 63
  • ※ 上記以外の品番の商品についてはカタログを参照してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ラチェットレンチの不足分の補充
5
満足度:5.0
ラチェットレンチの不足分のソケットとして使用しました。 品質はとても良いと思います。
0人が参考にしています。
各種設備の保守作業
5
満足度:5.0
細部まで仕上げも手抜きのない感じで、質実剛健といった感じ。 安い外国製とは比べられない安心感がある。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)
サーフェイスディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
首振り伸縮ラチェットハンドルセット
サーフェイスソケットレンチセット SSS-310
エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格656-2,092 -780 -17,55414,5332,150 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目5日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用ジョイント類
ソケット形状12角6角6角6角6角-
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品単品 エクステンションバー
材質特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング