ツール用品技術窓口
ストレートでは使いにくい障害物がある等に便利なスナップリングプライヤーです。【特長】・シャフト(軸)用...
詳細を確認
グリップを握ると先端が開く。先端は滑らない。
| 製品番号 | 適応リング径 (mm) | L (mm) | l (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| SB-125 | 10~25 | 135 | 25 | 90 |
| SB-125F | 3~9 | 135 | 25 | 90 |
| SB-175 | 19~40 | 165 | 30 | 130 |
| SB-230 | 32~80 | 219 | 32 | 290 |
| 製品番号 | H (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | 保証トルク (N・m) | 台紙寸法(mm) 高さ×幅 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-125 | 69 | 8 | 1.3 | 8.1 | 13.7 | 175×70 | SCM440 |
| SB-125F | 69 | 8 | 0.5~0.7 | 8.1 | 8.2 | 175×70 | SCM440 |
| SB-175 | 94 | 12 | 1.8 | 9.3 | 26.5 | 225×75 | SCM440 |
| SB-230 | 134 | 17 | 2.0~2.4 | 11.1 | 53 | 300×95 | Cr-V |

寸法図
ストレートでは使いにくい障害物がある等に便利なスナップリングプライヤーです。
【特長】
・シャフト(軸)用専用タイプです。
・先端部は90°角度付きのベントタイプです。
・オール鍛造品一体成型で、強靭・剛性に優れています。
・先端部は円筒形状で滑りません。
・機能別に色分けをしてあり、シャフト用タイプは水色グリップ付です。
【用途】
・シャフト(軸)用スナップリングの脱着作業に最適。



エンジニア
Eリングプライヤー PZ-01・02
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
スナップリングプライヤ(軸用)
4.7通常価格(税別):2,750円~

TONE
スナップリングプライヤ(穴用) SRPHシリーズ
4.5通常価格(税別):2,750円~

トップ工業
スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)
4.7通常価格(税別):3,654円~

KTC(京都機械工具)
軸・穴兼用スナップリングプライヤ
4.7通常価格(税別):4,881円

スーパーツール
スナップリングプライヤ軸用(爪固定型)
5通常価格(税別):2,013円~

KTC(京都機械工具)
曲型スナップリングプライヤー(穴用)
4.5通常価格(税別):4,650円

バーコ
穴軸兼用スナップリングプライヤー
4通常価格(税別):8,997円~

KTC(京都機械工具)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
5通常価格(税別):3,446円

クニペックス
軸用スナップリングプライヤー 4611-A
5通常価格(税別):3,381円~