17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)

通常単価(税別)
13,20013,241
税込単価
14,52014,565
通常出荷日:1日目

オールステンレス性ラチェットレンチ。【特長】・本体・ソケット・爪・部品オールステンレス製でさらに特殊メ...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    310
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    SUS420J2
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    本体・ソケット・爪・部品、すべてステンレス製です。ステンレス鋼に特殊メッキを施し、耐食性に優れています。塩水噴霧試験連続48時間異常なし。本体・ソケット・爪は鍛造成形により、耐久性抜群です。セーフティコード用のφ4.5㎜穴が2ヶ所あります。シノ部は番線等の加工がしやすい曲がり形状です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステンレスラチェットレンチの外観写真と寸法図

ステンレスラチェットレンチの外観写真

ステンレスラチェットレンチの外観写真

使用範囲17/19mmの寸法図

使用範囲17/19mmの寸法図

使用範囲17/21mmの寸法図

使用範囲17/21mmの寸法図

  • ステンレス製 : サビにくく、耐熱性・耐酸化性に優れ、劣化しにくく、長期間に渡って使用可能。
  • 手動でも使用可 : レンチや板ラチェットレンチ類に装着しての使用もできる電動工具ツール。
  • 12角サーフェイス(角丸) : 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入る。作業性を重視したタイプ。

製品仕様

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
SRM-17×1917・19310440
SRM-17×2117・21310445
製品番号頭部外径(mm)ソケット外径(mm)頭部厚さ(mm)ソケット部長さl(mm)保証トルク N・m材質
D小さい方大きい方T小さい方大きい方小さい方大きい方
SRM-17×1941.023.526.018.016.016.0308.9367.7SUS420J2
SRM-17×2141.023.528.518.016.016.0308.9426.6SUS420J2

開発秘話

 

ステンレスラチェットは昔から要望も多い商品でした。
しかし加工が難しく、また焼きが入らなければ工具としての役目を果たしません。
そこを両立させるのに苦慮しました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

ソケット外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

重量

(g)

最小発注数量
17×19
398-5822
小さい方:23.5/大きい方:26
小さい方:308.9、大きい方:367.7
440
1個
17×21
398-5831
小さい方:23.5/大きい方:28.5
小さい方:308.9、大きい方:426.6
445
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200
( 14,520 )
1日目
13,241
( 14,565 )
1日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス性ラチェットレンチ。
【特長】
・本体・ソケット・爪・部品オールステンレス製でさらに特殊メッキを施し、耐食性に優れている。
・塩水噴霧試験連続48時間異常なし。
・表面の輝きは職人の手磨きによる高級感漂う逸品。
・セーフティコード用のΦ4.5穴が2ヶ所。シノ部はホゾ合わせに最適な直線形状。
【用途】
・錆を嫌う衛生関連作業にも使用可能。
・足場組立や型枠工事に最適。船舶等の整備補修作業にも適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)
ステンレスラチェットレンチ(ショートタイプ)
片目片口スパナセット EA684AA-3
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
ラチェットめがねレンチセット RM700
ショートめがねレンチセット(45°) M465
メーカートップ工業トップ工業エスコエスコTONETONE
通常価格13,200-12,821 -9,49314,01712,7717,709
通常出荷日1日目1日目〜2日目2日目在庫品1日目5日目
種類片口めがね片口めがねコンビネーションコンビネーションコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)310250200 / 140 / 159 / 172 / 237 / 178 / 191 / 226 / 248 / 209225 / 245 / 200 / 140 / 190 / 150 / 160 / 170 / 165 / 235 / 205 / 175225 / 140 / 190 / 158 / 247 / 178 / 171130 / 147 / 115 / 105
単品・セット区分単品単品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング