17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートラチェットレンチ(片口めがね)

通常単価(税別)
4,0854,279特別価格
税込単価
4,4944,707特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

作業性を追求したラチェットレンチ。【特長】・作業性を追及したコンパクトなショートタイプ。・本体は勿論、...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    Cr-V
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。作業性を追及したコンパクトなショートタイプです。シノ部は番線等の加工がし易い曲り形状です。セーフティコード用のφ4.5㎜穴が2ヶ所あります。本体はサイズ毎に識別できるカラー塗装です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ショートラチェットレンチ寸法図

二面幅寸法10×13mm

二面幅寸法10×13mm

二面幅寸法12×14mm

二面幅寸法12×14mm

二面幅寸法13×17mm

二面幅寸法13×17mm

二面幅寸法14×17mm

二面幅寸法14×17mm

二面幅寸法17×19mm

二面幅寸法17×19mm

二面幅寸法17×21mm

二面幅寸法17×21mm

二面幅寸法19×24mm

二面幅寸法19×24mm

本体カラーでサイズが確認可能なショートラチェットレンチ

10×13S~14×17S

10×13S~14×17S

17×19S

17×19S

17×21S

17×21S

19×21S

19×21S

19×24S

19×24S

注意点
  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
  • ハンマー代わりに使用しないで下さい。
  • 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

製品仕様

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
RM-10×13S10・13180180
RM-12×14S12・14180180
RM-13×17S13・17200240
RM-14×17S14・17200240
RM-17×19S17・19250360
RM-17×21S17・21250360
RM-19×21S19・21250360
RM-19×24S19・24250360
製品番号頭部外径(mm)ソケット外径(mm)頭部厚さ(mm)ソケット部長さ(mm)保証トルク
(N・m)
材質
Dd1d2Tl1l2小さい方大きい方
RM-10×13S30.514.018.015.511.011.098.1117.7Cr-V
RM-12×14S30.516.419.015.511.011.098.1132.4Cr-V
RM-13×17S35.018.023.016.014.014.0117.7225.6Cr-V
RM-14×17S35.019.023.016.014.014.0132.4225.6Cr-V
RM-17×19S41.023.526.018.016.016.0308.9367.7Cr-V
RM-17×21S41.023.528.518.016.016.0308.9426.6Cr-V
RM-19×21S41.026.028.518.016.016.0367.7426.6Cr-V
RM-19×24S41.026.032.518.016.016.0367.7426.6Cr-V

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

ソケット外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

重量

(g)

最小発注数量
200
13×17
344-5801
小さい方:18/大きい方:23
小さい方:117.7、大きい方:225.6
240
1個
250
19×24
ピンク
344-5852
小さい方:26/大きい方:32.5
小さい方:367.7、大きい方:426.6
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,085
( 4,494 )
1日目
4,279
( 4,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業性を追求したラチェットレンチ。
【特長】
・作業性を追及したコンパクトなショートタイプ。
・本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群。
・頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持。
・セーフティコード用のΦ4.5(直径4.5mm)穴が2ヶ所あります。
・シノ部は番線等の加工がし易い曲り形状、本体表面はサイズ毎に識別出来るカラー塗装。
【用途】
・足場組立や型枠工事に最適。
・鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートラチェットレンチ(片口めがね)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートラチェットレンチ(片口めがね)
ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)
両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)
超ロングラチェットレンチ(片口めがね)
ラチェットメガネレンチ(両口めがね)
片口メガネレンチ(シノ付60°型)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格4,085-11,3553,992 -6,066 -5,209 -2,600 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね両口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質Cr-VSUS420J2Cr-VCr-VCr-VCr-V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング