17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シャーボルト用シノ付きメガネレンチ

通常単価(税別)
6,11713,600特別価格
税込単価
6,72914,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

高力ボルト用メガネレンチ。【特長】・鉄骨の穴合わせに。・耐久性に優れ、本締め可能な強度がある。・シノ付...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    Cr-V
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    耐久性に優れ、本締め可能な強度があります。シノ付き60°型の片口メガネレンチです。セーフティコード用のφ4.5㎜穴付きです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シャーボルト用メガネレンチ

シャーボルト用シノ付きメガネレンチ:関連画像

メガネレンチ説明

  • 長い:ナットの締め付け、鉄骨の穴合わせなど、楽に作業ができる。
  • カチオン電着塗装:防錆性に優れた塗装で表面をコーティングするためサビにくい。
  • 軽い:柄部を抜いて軽量化、高所作業での疲労を軽減、作業効率アップ。
  • 高い:トルシア形高力ボルト専用の設計。ボルトにぶつからず作業ができる。
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ:関連画像

寸法図

製品番号 L(mm) l(mm) D(mm) T(mm) H(mm) t1(mm) t2(mm) 材質 呼び寸法(mm)
SM-27SB 375 32 40 14 52 9.5 20 Cr-V 27
SM-32SB 415 36 46.5 15.5 65 10.5 23 Cr-V 32
SM-36SB 445 43 54 17 67 11 27 Cr-V 36

注意・禁止事項

  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 使用範囲

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

使用範囲

トラスココード

外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

重量

(g)

最小発注数量
415
32
高力ボルト径:M20
369-2744
頭部:46.5
890
620
1個
445
36
高力ボルト径:M22
369-2761
頭部:54
1098
840
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,117
( 6,729 )
1日目
13,6008,228
( 9,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

高力ボルト用メガネレンチ。
【特長】
・鉄骨の穴合わせに。
・耐久性に優れ、本締め可能な強度がある。
・シノ付き65°型の片口メガネレンチ。
・セーフティコード用のΦ4.5mm穴付き。
・トルシア形高力ボルトの締め付けに。
・柄部を抜いて軽量化し高所作業での疲労を軽減(SM-27SB・32SB・36SB)。
・SM-41SBは便利な目盛り付き。
・防錆性に優れたカチオン電着塗装。
【用途】
・鉄骨、橋梁等の強度を有する作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャーボルト用シノ付きメガネレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ
片口メガネレンチ(シノ付60°型)
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
シノ曲がりラチェットレンチ
共回り防止工具 ボルトストッパー
両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格6,117-2,418 -893 -5,201 -4,8754,056 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目在庫品1日目〜
種類片口めがね片口めがねコンビネーション片口めがね専用工具片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質Cr-VCr-VCr-VS55C/Cr-VS55CCr-V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング