ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サーフェイスソケットレンチセット SSS-310

通常単価(税別)
15,70014,365
税込単価
17,27015,802
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

6角ソケット10点を組み込んだサーフェイスソケットレンチセット(差込角9.5mm)。【特長】・ハンドル...

詳細を確認

型番:

SSS-310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSS-310の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
セット内容
サーフェイスソケット:6・8・10・11・12・13・14・17・19・22mm(6角)各1、ラチェットハンドル:RH-3、エクステンションバー:EX-3125、プラグソケット:PS-320
材質
特殊合金鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SSS-310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,70014,365
( 15,802 )
5日目

詳細情報

基本情報

6角ソケット10点を組み込んだサーフェイスソケットレンチセット(差込角9.5mm)。
【特長】
・ハンドル、エクステンションバー、プラグソケット、6角ソケット10点の計13点。
・6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保。
・動力用ソケットの基本は6角。
・特殊鋼を使用し、精密な加工と完全な熱処理により、過酷な使用に十分耐える仕様。
・専用ケース付セット。
【用途】
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適。
・電子部品・車両整備用工具としても幅広く使用可能。

商品情報

サーフェイスソケットレンチセット SSS-310の詳細

サーフェイスソケットレンチセット SSS-310:関連画像

サーフェイスソケットレンチセット SSS-310 イメージ

サーフェイスソケットレンチセット SSS-310の寸法

  • 製品番号:SSS-310
  • 差込角:9.5mm(3/8")
  • セット内容:ソケット(6角)6・8・10・11・12・13・14・17・19・22、ラチェットハンドル(RH-3)、エクステンションバー(EX-3125)、プラグソケット(PS-320)
  • 重量:1,700g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーフェイスソケットレンチセット SSS-310の型番SSS-310のページです。 型番SSS-310に関する仕様情報を記載しております。
サーフェイスソケットレンチセット SSS-310のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーフェイスソケットレンチセット SSS-310
SUSソケットセット(6角・ホルダー付) SHS310
ソケット(12角) 6D
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
3/8"DRソケットセット(9個組)EA618BV-2
1/2"DRホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセットEA164GT-300・301
メーカートップ工業TONETONEトップ工業エスコエスコ
通常価格15,70039,8991,920 -1,1906,6907,050 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目2日目5日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用
ソケット形状6角6角12角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.5199.59.5312.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/43/83/81/2
単品・セット区分セット品セット品単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング