17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

通常単価(税別)
7801,724
税込単価
8581,896
通常出荷日:1日目

ボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプのソケット。【特長】・サイズの小さいボルト、ナットに...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
14
9.5
3/8
27
31
5個
30
12.7
1/2
46
222
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
1日目
1,724
( 1,896 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプのソケット。
【特長】
・サイズの小さいボルト、ナットには「ナメル」ことなく確実に締付けが可能。
・ナットを圧痕を付けずに廻せる為、安心して締付け作業ができる。
・特殊鋼を使用し、精密な加工と完全な熱処理により、過酷な使用に十分耐える仕様。
・厳選した材料を使用した日本製。
【用途】
・車両・機械などの整備・保守・点検などの作業に最適。

商品情報

サーフェイスソケット(差込角9.5/12.7mm)

サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm):関連画像

商品画像

サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm):関連画像

寸法図

SS-306~SS-323:差込角9.5mm寸法表

製品番号 対辺寸法S(mm) L(mm) H(mm) D1(mm) D2(mm)
SS-306 6 26 3.5 9.9 17.3
SS-307 7 26 4 10.8 17.3
SS-308 8 26 5 12 17.3
SS-309 9 26 5 13.3 17.3
SS-310 10 26 6 14.5 17.3
SS-311 11 26 7 15.8 17.3
SS-312 12 26 8 16.8 17.3
SS-313 13 26 8 18 17
SS-314 14 27 10 19.5 18.5
SS-317 17 29 10 23.3 21.5
SS-319 19 30 12 25.8 23.5
SS-321 21 32 12 28 26
SS-322 22 32 14 29.5 26.5
SS-323 23 33 14 30.8 27.5

SS-408~SS-432:差込角12.7mm寸法表

製品番号 対辺寸法S(mm) L(mm) H(mm) D1(mm) D2(mm)
SS-408 8 36 8 13.2 21
SS-410 10 37 9 15.3 21
SS-411 11 37 9.5 16.5 21
SS-412 12 37 10 17.8 21
SS-413 13 37 10.5 19 22
SS-414 14 37 11 20.3 22
SS-417 17 37 12.5 23 23
SS-419 19 38 14 25 25
SS-421 21 38 15.5 29 27
SS-422 22 40 16 30 28
SS-423 23 40 16.5 31.5 29
SS-424 24 42 17 32.8 30
SS-426 26 42 19 35 32
SS-427 27 43 19.5 36.5 33
SS-429 29 43 20.5 39 35
SS-430 30 46 22 40 36
SS-432 32 46 23 42.8 38

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーフェイスソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
サーフェイスディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)
首振り伸縮ラチェットハンドルセット
サーフェイスソケットレンチセット SSS-310
ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格780-2,092 -656 -16,87815,7005,167 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目5日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用
ソケット形状6角6角12角6角6角-
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品単品 ハンドル
材質特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼Cr-V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング