17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

通常単価(税別)
8938,189特別価格
税込単価
9829,008特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

1サイズにスパナ・メガネレンチの機能を組み合わせたレンチ。【特長】・メガネ部は15°角度付き。・メガネ...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    Cr-V
  • 特長
    メガネ部は15°角度付きです。メガネ部は本締め強度があります。メガネ部はボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。1サイズにスパナ・メガネ機能を組み合わせたレンチです。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番口幅D(㎜)口の深さ
F(㎜)
頭部の厚さT(㎜)保証トルク(N・m)材質
スパナ部メガネ部スパナ部メガネ部スパナ部メガネ部
CW-5.513.510.56.02.75.04.914.7Cr-V
CW-613.510.56.52.75.06.918.0Cr-V
CW-715.512.37.53.55.59.825.0Cr-V
CW-817.513.68.546.015.031.0Cr-V
CW-919.515.09.54.16.523.047.0Cr-V
CW-1021.516.511.04.67.030.062.0Cr-V
CW-1123.517.812.05.17.539.082.0Cr-V
CW-1226.019.413.05.68.050.0103.0Cr-V
CW-1328.020.714.06.18.562.0124.0Cr-V
CW-1430.022.115.06.69.076.0165.0Cr-V
CW-1532.023.516.57.09.494.0196.0Cr-V
CW-1636.525.517.57.610.0115.0227.0Cr-V
CW-1736.526.118.57.610.0132.0268.0Cr-V
CW-1840.528.519.58.111.0153.0289.0Cr-V
CW-1940.529.020.58.111.0169.0330.0Cr-V
CW-2147.032.523.08.812.0226.0402.0Cr-V
CW-2247.032.524.08.812.0255.0443.0Cr-V
CW-2451.035.826.09.213.0319.0494.0Cr-V
CW-2657.538.528.510.214.0394.0608.0Cr-V
CW-2757.538.529.510.214.0439.0618.0Cr-V
CW-2963.543.331.510.614.5539.0706.0Cr-V
CW-3063.543.332.510.614.5588.0779.0Cr-V
CW-3268.046.134.511.215.0706.0890.0Cr-V
CW-367.552.538.51218.0981.01170.0Cr-V

外形図

コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ):関連画像

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

口幅

(mm)

保証トルク

(N・m)

重量

(g)

最小発注数量
92.5
5.5
-
369-0296
スパナ部:13.5/メガネ部:10.5
スパナ部:4.9、メガネ部:14.7
10
1個
92.5
6
-
-
スパナ部:13.5/メガネ部:10.5
スパナ部:6.9、メガネ部:18
10
1個
100
7
-
-
スパナ部:15.5/メガネ部:12.3
スパナ部:9.8、メガネ部:25
15
1個
108
8
-
-
スパナ部:17.5/メガネ部:13.6
スパナ部:15、メガネ部:31
20
1個
116
9
-
-
スパナ部:19.5/メガネ部:15
スパナ部:23、メガネ部:47
30
1個
124
10
-
369-0130
スパナ部:21.5/メガネ部:16.5
スパナ部:30、メガネ部:62
35
1個
132
11
-
369-0156
スパナ部:23.5/メガネ部:17.8
スパナ部:39、メガネ部:82
40
1個
152
12
-
369-0164
スパナ部:26/メガネ部:19.4
スパナ部:50、メガネ部:103
60
1個
160
13
-
369-0172
スパナ部:28/メガネ部:20.7
スパナ部:62、メガネ部:124
70
1個
170
14
-
369-0181
スパナ部:30/メガネ部:22.1
スパナ部:76、メガネ部:165
60
1個
177
15
-
369-0199
スパナ部:32/メガネ部:23.5
スパナ部:94、メガネ部:196
70
1個
214
16
-
396-2059
スパナ部:36.5/メガネ部:25.5
スパナ部:115、メガネ部:227
80
1個
214
17
-
369-0202
スパナ部:36.5/メガネ部:26.1
スパナ部:132、メガネ部:268
90
1個
239
18
-
396-2067
スパナ部:40.5/メガネ部:28.5
スパナ部:153、メガネ部:289
130
1個
239
19
-
369-0211
スパナ部:40.5/メガネ部:29
スパナ部:169、メガネ部:330
165
1個
280
21
-
369-0229
スパナ部:47/メガネ部:32.5
スパナ部:226、メガネ部:402
210
1個
280
22
-
369-0237
スパナ部:47/メガネ部:32.5
スパナ部:255、メガネ部:443
245
1個
308
24
-
369-0245
スパナ部:51/メガネ部:35.8
スパナ部:319、メガネ部:494
290
1個
362
26
-
369-0253
スパナ部:57.5/メガネ部:38.5
スパナ部:394、メガネ部:608
450
1個
362
27
-
369-0261
スパナ部:57.5/メガネ部:38.5
スパナ部:439、メガネ部:618
480
1個
398
29
-
-
スパナ部:63.5/メガネ部:43.3
スパナ部:539、メガネ部:706
540
1個
398
30
-
369-0270
スパナ部:63.5/メガネ部:43.3
スパナ部:588、メガネ部:779
585
1個
425
32
-
369-0288
スパナ部:68/メガネ部:46.1
スパナ部:706、メガネ部:890
665
1個
470
36
4975180702074
-
スパナ部:75/メガネ部:52.5
スパナ部:981、メガネ部:1170
1070
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250
( 1,375 )
1日目
893
( 982 )
1日目
1,251
( 1,376 )
1日目
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
893
( 982 )
1日目
1,251
( 1,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
929
( 1,022 )
1日目
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,452
( 1,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,215
( 1,337 )
1日目
1,394
( 1,533 )
1日目
1,429
( 1,572 )
1日目
2,151
( 2,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,151
( 2,366 )
1日目
1,714
( 1,885 )
1日目
2,108
( 2,319 )
1日目
2,108
( 2,319 )
1日目
2,250
( 2,475 )
1日目
5,1513,264
( 3,590 )
1日目
5,1513,264
( 3,590 )
1日目
5,6813,807
( 4,188 )
1日目
5,4743,918
( 4,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,9984,705
( 5,176 )
1日目
8,1897,714
( 8,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

1サイズにスパナ・メガネレンチの機能を組み合わせたレンチ。
【特長】
・メガネ部は15°角度付き。
・メガネ部は本締め強度あり。
・メガネ部はボルト・ナットを傷めない12角サーフェイスタイプ。
【用途】
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適。
・電子部品・車両整備用工具としても幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
整備全般
5
満足度:5.0
工具制度は全く問題ないです。 安心の日本製でコストパフォーマンス良いです。
0人が参考にしています。
制御盤内電気部品交換の際に使用
4
満足度:4.0
制御盤内、インバータ(200V 55kW)を交換する際に使用しました。 普段は、大抵の場合、ラチェットを使用するのですが...もっと読む
0人が参考にしています。
ナット締め付け
5
満足度:5.0
M4用7mmを購入。通常用途として問題なく使用できている。KTCなどと比べ、本体が薄い印象があるが、これが軽くて使いやす...もっと読む
0人が参考にしています。
機械修理など
5
満足度:5.0
車やバイクをいじる人にはあまり訴求力の無いメーカーですが,意外とオススメですよ。まず安い。精度も問題ない,しかも面接触。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
両口メガネレンチ TM-16X18
両口メガネレンチ セット
ASH 両口メガネレンチ
両口メガネレンチ OW
コンビネーションスパナ MS
メーカートップ工業トップ工業トップ工業旭金属工業ロブテックスTONE
通常価格893-2,85016,5031,973 -1,480 -1,495
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
種類コンビネーション両口めがね両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)154545454515
単品・セット区分単品単品セット品単品-単品
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング