17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションプライヤ P150・P200・P250・P150G・P200G・P250G

通常単価(税別)
2,4643,760
税込単価
2,7104,136
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

物をつかむ、固定する、切る三拍子揃ったプライヤー・ニッパー・ペンチです。【特長】・物を掴む、固定するこ...

詳細を確認
  • 先端形状
    標準
  • 口開調節 (段)
    2
  • ばね
    なし
  • くわえ部パッド
    なし
  • 本体材質
    Cr-V
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

コンビネーションプライヤの外観

コンビネーションプライヤの外観

P-150の外形寸法図(単位 : mm)

P-150の外形寸法図(単位 : mm)

P-200の外形寸法図(単位 : mm)

P-200の外形寸法図(単位 : mm)

P-250の外形寸法図(単位 : mm)

P-250の外形寸法図(単位 : mm)

P-150Gの外形寸法図(単位 : mm)

P-150Gの外形寸法図(単位 : mm)

P-200Gの外形寸法図(単位 : mm)

P-200Gの外形寸法図(単位 : mm)

P-250Gの外形寸法図(単位 : mm)

P-250Gの外形寸法図(単位 : mm)

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
P-1500~20165160
P-2000~25203260
P-2500~30249355
P-150G0~20165170
P-200G0~25203270
P-250G0~30249370
製品番号頭部長さ(mm)
A
頭部外径(mm)
D
頭部厚さ(mm)
T
ハンドル幅(mm)
E
口幅調節保証トルク
N・m
台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
P-15041.530.09.340.02段階62.8220×70Cr-V
P-20047.032.011.244.02段階117.7260×70Cr-V
P-25058.035.511.551.02段階166.7300×90Cr-V
P-150G41.530.09.340.02段階62.8220×70Cr-V
P-200G47.032.011.244.02段階117.7260×70Cr-V
P-250G58.035.511.551.02段階166.7300×90Cr-V
  • ※ 製品番号末尾Gはビニールグリップ付。

注意事項

  • くわえ部は無理な締め付けをすると溝が潰れる場合があります。
  • 針金等切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
  • ビニールグリップは絶縁ではありません。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 口の開き(mm)

  • グリップ

  • 軟線切断能力(mm)

  • 先端長さ(mm)

  • 先端厚み(mm)

  • 持ち手幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

口の開き

(mm)

グリップ

軟線切断能力

(mm)

先端長さ

(mm)

先端厚み

(mm)

持ち手幅

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

グリップ材質

針金切断能力

(mm)

頭部外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
150
20
なし
2
41.5
9.3
40
4975180400109
359-8527
165
160
-
3
30
62.8
-
1個
150
20
あり
2
41.5
9.3
40
4975180402660
369-2094
165
160
ビニールグリップ付
3
30
62.8
-
1個
200
25
なし
2.6
47
11.2
44
4975180400291
359-8535
203
203
-
4
32
117.7
-
1個
200
25
あり
2.6
47
11.2
44
4975180402745
369-2108
203
203
ビニールグリップ付
4
32
117.7
-
1個
250
30
なし
3.2
58
11.5
51
4975180400376
359-8551
249
249
-
4
35.5
166.7
10
1個
250
30
あり
3.2
58
11.5
51
4975180402820
369-2116
249
249
ビニールグリップ付
4
35.5
166.7
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,003
( 3,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,464
( 2,710 )
4日目
3,760
( 4,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,571
( 2,828 )
1日目
3,221
( 3,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,322
( 3,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

物をつかむ、固定する、切る三拍子揃ったプライヤー・ニッパー・ペンチです。
【特長】
・物を掴む、固定することやパイプ等を掴んで回すことができます。
・咥えるサイズにより、口幅は2段階調整可能です。
・針金(150mmはΦ3・200mmと250mmはΦ4)を切ることができます。
・接続部がピン埋め込み式でスマートな本体です。
・製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
【用途】
・車両整備・設備配管作業に最適。
・建設現場等でも使用可能。

商品担当おすすめ

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションプライヤ P150・P200・P250・P150G・P200G・P250Gのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
手作業用工具
4
満足度:4.0
特に問題なく使用できています。 一般的なプライヤーで手元も金属なので汚れたときにふき取りやすいので金属製がお気に入りです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションプライヤ P150・P200・P250・P150G・P200G・P250G
コンビネーションプライヤ CP-200
プライヤー TP-150・TP-200・TP-250
コンビネーションプライヤ ローレットタイプ
スケッティ
コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)
メーカートップ工業TONEトラスコ中山五十嵐プライヤ五十嵐プライヤTONE
通常価格2,464-1,6701,328 -1,5601,5532,300
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
先端形状標準標準---標準
口開調節(段)222222
ばねなしなしなしなしなしなし
くわえ部パッドなしなし---なし
本体材質Cr-V-----
よく一緒に購入される商品

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング