17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトラチェットレンチ(住宅施工用)

通常単価(税別)
4,6086,451特別価格
税込単価
5,0697,096特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ソケット薄型ラチェットレンチ。【特長】・ソケット部が薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適。・作業...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    250
  • 単品・セット区分
    単品
  • 重量 (g)
    360
  • 材質
    Cr-V
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    ソケット部が薄く、小スペースでの使用が可能です。作業性を追及したコンパクトなショートタイプです。本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。セーフティコード用のφ4.5㎜穴が2ヶ所あります。表面はサビにくい塗装仕上げです。ソケット部はメッキ仕上げでサビにくくしてあります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンパクトラチェットレンチの寸法図

二面幅寸法17×19mm

二面幅寸法17×19mm

二面幅寸法17×21mm

二面幅寸法17×21mm

二面幅寸法19×21mm

二面幅寸法19×21mm

二面幅寸法19×24mm

二面幅寸法19×24mm

二面幅寸法21×24mm

二面幅寸法21×24mm

  • 軽量設計 : 作業時の疲労、腰まわりの負担を軽減し、作業効率がアップ。
  • 12角サーフェイス(角丸) : 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入る。作業性を重視したタイプ。

製品仕様

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
RM-17×19C17・19250360
RM-17×21C17・21250360
RM-19×21C19・21250360
RM-19×24C19・24250360
RM-21×24C21・24250360
製品番号頭部外径(mm)
D
ソケット外径d(mm)頭部厚さ(mm)
T
ソケット部長さl(mm)保証トルクN・m材質
小さい方大きい方小さい方大きい方小さい方大きい方
RM-17×19C41.023.526.018.06.06.0308.9367.7Cr-V
RM-17×21C41.023.528.518.06.06.0308.9426.6Cr-V
RM-19×21C41.026.028.518.06.06.0367.7426.6Cr-V
RM-19×24C41.026.032.518.010.06.0367.7426.6Cr-V
RM-21×24C41.028.532.518.010.06.0426.6426.6Cr-V

開発秘話

 

建築金物でホールダウン金物の普及から従来のラチェットレンチでは頭の外形が大きく、またソケットが厚く使えませんでした。
それをより小さく薄くした商品を開発。
当初はRM-19X24Sと品番は違いますが1種類だけの発売でしたが、現場が狭い箇所が多くなりシリーズで増やし好評を得ました。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

ソケット外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

最小発注数量
17×19
4975180389756
369-2426
小さい方:23.5/大きい方:26
小さい方:308.9、大きい方:367.7
1個
17×21
4975180389770
369-2469
小さい方:23.5/大きい方:28.5
小さい方:308.9、大きい方:426.6
1個
19×21
4975180389800
369-2515
小さい方:26/大きい方:28.5
小さい方:367.7、大きい方:426.6
1個
19×24
4975180385529
324-5519
小さい方:26/大きい方:32.5
小さい方:367.7、大きい方:426.6
1個
21×24
4975180389817
369-2566
小さい方:28.5/大きい方:32.5
小さい方:426.6、大きい方:426.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6084,093
( 4,502 )
1日目
6,2513,961
( 4,357 )
1日目
4,6084,093
( 4,502 )
1日目
6,4513,929
( 4,322 )
1日目
4,8224,283
( 4,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソケット薄型ラチェットレンチ。
【特長】
・ソケット部が薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適。
・作業性を追及したコンパクトなショートタイプ。
・本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群。
・頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持する。
・セーフティコード用のΦ4.5穴が2ヶ所。
・ソケット部はメッキ、本体は塗装仕上げで錆難い。
【用途】
・2×4工法やプレカット工法住宅施工時に最適に使用可能。
・ホールダウン金具の締付にも適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトラチェットレンチ(住宅施工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトラチェットレンチ(住宅施工用)
農機用爪交換レンチ
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
農機爪交換用 薄型・両口ラチェットレンチ
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
メーカートップ工業トップ工業トップ工業スーパーツールTONE旭金属工業
通常価格4,608-10,9027,7203,4707,2002,150
通常出荷日1日目1日目1日目3日目2日目2日目
種類片口めがね片口めがね多機能レンチ片口めがね片口めがね片口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)250452146485375168.6
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング