17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォーターポンププライヤ WP-250・WP-250G

通常単価(税別)
2,8573,144
税込単価
3,1433,458
通常出荷日:1日目

パイプ等をスピーディに回せるウォーターポンププライヤーです。【特長】・円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    46
  • 口開調節 (段)
    5
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • 全長 (mm)
    253
  • 先端厚み (mm)
    9.8
  • 先端長さ (mm)
    47.5
  • 重量 (g)
    300
  • スライド調節機構
    あり
  • 本体材質
    Cr-V
  • ハンドル幅 (mm)
    32
  • 保証トルク (N・m)
    88.3

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

WP-250の外観

WP-250の外観

WP-250の外形寸法図(単位 : mm)

WP-250の外形寸法図(単位 : mm)

WP-250Gの外観

WP-250Gの外観

WP-250Gの外形寸法図(単位 : mm)

WP-250Gの外形寸法図(単位 : mm)

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
WP-2500~48253300
WP-250G0~48253330
製品番号頭部長さ(mm)

A
頭部厚さ(mm)

T
ハンドル幅(mm)

B
口幅調節保証トルク
N・m
台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
WP-25047.59.832.05段階88.3315×90Cr-V
WP-250G47.59.832.05段階88.3315×90Cr-V

製品番号末尾Gはビニールグリップ付。

注意事項
  • くわえ部は六角ボルト等を締め付けると溝が潰れる場合があります。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
  • ビニールグリップは絶縁ではありません。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • グリップ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

グリップ

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
なし
4975180490186
359-9353
-
1個
あり
4975180490506
359-9361
ビニールグリップ付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,857
( 3,143 )
1日目
3,144
( 3,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

パイプ等をスピーディに回せるウォーターポンププライヤーです。
【特長】
・円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
・柄部の形状は握りやすく、強い締付ができます。
・5段階に口開きが調整が簡単です。
・製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
【用途】
・水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。
・電設・空調関連工事に幅広く使用可能。
・家庭内の水回りの補修にも最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤ WP-250・WP-250Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤ WP-250・WP-250G
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
三枚合せ電設プライヤ
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
ウォーターポンププライヤ GW250H
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業ロブテックススーパーツール
通常価格2,857--3,2867,3012,3641,975
通常出荷日1日目お見積り1日目1日目1日目1日目
呼び寸法250300250250250250
口の開き(mm)467148514747
口開調節(段)5119955
先端ドライバー形状なしありありなしありあり
全長(mm)253316253260--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング