17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトレンチ用シャンクアダプター(スライドロック式)

通常単価(税別)
3,0364,451
税込単価
3,3404,896
通常出荷日:1日目

インパクトレンチから、ドライバービットの変換に便利なシャンクアダプターです。【特長】・スライドロック式...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

インパクトレンチ用シャンクアダプター

インパクトレンチ用シャンクアダプター(スライドロック式):関連画像

SAD-46

  • 6.35mmシャンク
  • インパクトレンチ
  • インパクトレンチ用シャンクアダプタースライドロック式

特長

  • 軽量設計で、作業時の疲労や腰まわりの負担を軽減し、作業効率アップ。
  • インパクトレンチで使用可能。

注意・禁止事項

  • インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

製品仕様

インパクトレンチ用シャンクアダプター(スライドロック式):関連画像

寸法図

製品番号 ソケット部
外径D(mm)
シャンク部
d(mm)
角ドライブ部
S(mm)
六角シャンク部
(mm)
EPW-3N 20 30 30 6.35
EPW-4N 24 34 30 6.35

使用方法

インパクトレンチ用シャンクアダプター(スライドロック式):関連画像

1.インパクトレンチに本製品を装着(Oリングとピンでしっかり固定すること)。

インパクトレンチ用シャンクアダプター(スライドロック式):関連画像

2.カラーをスライドさせて取り付け。

インパクトレンチ用シャンクアダプター(スライドロック式):関連画像

3.カラーを戻すと固定。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • ソケット部外径(mm)

  • 包装寸法(mm)

  • トラスココード

  • 差込角(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

ソケット部外径

(mm)

包装寸法

(mm)

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

角ドライブ部

(mm)

RoHS?最小発注数量
60
20
82×40
452-1633
9.5(3/8インチ)
42
9.5
10
1個
80
24
89×40
452-1641
12.7(1/2インチ)
49
12.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,036
( 3,340 )
1日目
4,451
( 4,896 )
1日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチから、ドライバービットの変換に便利なシャンクアダプターです。
【特長】
・スライドロック式のため、安全に確実に先端工具を固定します。
・厳選した材料を使用した日本製です。
・Oリング・ピン付です。
・コンパクト設計で、軽量タイプです。
・使える先端工具の種類が豊富です。
【用途】
・インパクトレンチに装着して、6.35mmシャンクの先端工具類が使用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用シャンクアダプター(スライドロック式)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
固着部品外し
5
満足度:5.0
 固着してしまったキャップボルト外しに利用しています。  インパクトレンチ用なので本体固定がボールでは無くピン仕様でキッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用シャンクアダプター(スライドロック式)
ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)
トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター EPA-3・EPA-4
サーフェイスソケットレンチセット SSS-310
首振り伸縮ラチェットハンドルセット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格3,036-656 -6,1684,929 -15,70016,878
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜5日目1日目
用途インパクト用手作業用インパクト用-手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類
単品・セット区分単品 アダプター単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 アダプターセット品セット品
材質SCM435特殊合金鋼SCM435SCM435特殊合金鋼特殊合金鋼
シャンク部(mm)18-----
六角シャンク部(mm)6.35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング