ツール用品技術窓口

アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)

通常単価(税別)
4,925
税込単価
5,418
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

驚きの95g、電路支持金具の取付け作業に最適なラチェットレンチ。【特長】・ソケット部はロングサイズで1...

詳細を確認
  • 種類
    多機能レンチ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    148
  • 二面幅寸法 (mm)
    8×10×12×13
  • 単品・セット区分
    単品
  • トラスココード
    248-7217
  • 外径 (mm)
    小さい方:24/大きい方:30
  • 保証トルク (N・m)
    8mm部:12、10mm部:24、12mm部:40、13mm部:50
  • 重量 (g)
    95
  • 材質
    アルミ
  • 仕様
    12角サーフェイス
  • 特長
    ソケット部はナメにくい六角サーフェイスを採用。本体・ソケット部もアルミ合金製で超軽量化を実現しました。2段爪を採用しており電路支持金具の取り付けには十分な強度があります。ギア数18で20°でラチェットが駆動します。

型番:

PRW-3LA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)の詳細

アルラッチ(アルミ製ラクラッチ) イメージ

アルラッチ(アルミ製ラクラッチ) イメージ

アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)の寸法

(単位:mm)

アルラッチ(アルミ製ラクラッチ) 寸法図

アルラッチ(アルミ製ラクラッチ) 寸法図

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
PRW-3LA8・10・12・1314895
外径D(mm) 頭部厚さ(mm)
t
ソケット部長さ(mm)保証トルクN・m台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
小さい方大きい方8mm部10mm部12mm部13mm部8mm部10mm部12mm部13mm部
24.030.010.012.511.517.517.512244050200×73アルミ

注意・禁止事項

  • ※ ソケットもアルミ製ですので打撃や衝撃を与えないでください。
  • ※ 保証トルクを大幅に超える力で締め付けますと、ソケット部がナメてしまう可能性がありますので、過度な力が掛かる締め付けや緩めは止めてください。
  • ※ ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
  • ※ ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ※ ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

開発秘話

 

電路支持金具の取付は手を上げた高所作業も多く、より軽い商品が欲しいとの要望からソケット、本体ともにアルミ製で大きく軽量化して発売しました。

PRW-3LAの仕様・寸法情報

種類
多機能レンチ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
148
二面幅寸法(mm)
8×10×12×13
単品・セット区分
単品
トラスココード
248-7217
外径(mm)
小さい方:24/大きい方:30
保証トルク(N・m)
8mm部:12、10mm部:24、12mm部:40、13mm部:50
重量(g)
95
材質
アルミ
仕様
12角サーフェイス
特長
ソケット部はナメにくい六角サーフェイスを採用。本体・ソケット部もアルミ合金製で超軽量化を実現しました。2段爪を採用しており電路支持金具の取り付けには十分な強度があります。ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PRW-3LA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,925
( 5,418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

驚きの95g、電路支持金具の取付け作業に最適なラチェットレンチ。
【特長】
・ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(8・10・12・13mm)使用可能。
・本体・ソケット部もアルミ合金製で超軽量化を実現。
・アルミソケット部強度を補う6角サーフェイスタイプ。
・2段爪を採用しており電路支持金具の取り付けには十分な強度。
・ギア数18で20°でラチェットが駆動。
【用途】
・各種ラックの取付け作業に最適。
・配管バンド・電路支持金具の脱着にも最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)の型番PRW-3LAのページです。 型番PRW-3LAに関する仕様情報を記載しております。
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)
ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)
鉄カンラッチ
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
両スライドラッチ(本体) PRW-5W
スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格4,9254,8095,1706,3166,8836,713
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
種類多機能レンチ多機能レンチ多機能レンチ多機能レンチ多機能レンチ多機能レンチ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)148146165146190165
二面幅寸法(mm)8×10×12×138×10×12×1310×12×13×1417 / 8×10×12×1310×1712×13×14×17
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました