17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

アダプター SAD-32~SAD68

通常単価(税別)
1,9505,550特別価格
税込単価
2,1456,105特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

差込角の異なるソケットと、レンチを接続するアダプター。【特長】・特殊鋼使用し、精密な加工と完全な熱処理...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

重量

(g)

差込角(mm)

最小発注数量
9.5
6.35
1/4
24
18
凹:9.5/凸:6.35
2個
12.7
19
3/4
42
108
凹:12.7/凸:19.0
1個
19
25.4
1
60
285
凹:19.0/凸:25.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目
5,5503,524
( 3,876 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角の異なるソケットと、レンチを接続するアダプター。
【特長】
・特殊鋼使用し、精密な加工と完全な熱処理により、過酷な使用に十分耐える事が可能。
・厳選した材料を使用した日本製。
【用途】
・ラチェットハンドル類の差込角の変換に最適。

商品情報

アダプター

アダプター SAD-32~SAD68:関連画像

SAD-46参考図

  • 差込角の異なるソケットとレンチを接続するアダプター。
  • 差込角9.5mm(3/8″)
  • 差込角12.7mm(1/2″)
  • 差込角19.0mm(3/4″)
  • ※ 差込角の大きなレンチで力を入れ過ぎますと工具が破損し、怪我の原因となります。
  • ※ 小さいサイズの差込角に合わせたトルクでご使用ください。

製品仕様

アダプター SAD-32~SAD68:関連画像

寸法図

製品番号 差込角 L(mm) D(mm)
凹(mm) 凸(mm)
SAD-32 9.5(3/8″) 6.35(1/4″) 24 16
SAD-34 9.5(3/8″) 12.7(1/2″) 30 18
製品番号 差込角 L(mm) D(mm)
凹(mm) 凸(mm)
SAD-43 12.7(1/2″) 9.5(3/8″) 35 22
SAD-46 12.7(1/2″) 19.0(3/4″) 42 25
製品番号 差込角 L(mm) D(mm)
凹(mm) 凸(mm)
SAD-64 19.0(3/4″) 12.7(1/2″) 47 32
SAD-68 19.0(3/4″) 25.4(1″) 60 35

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプター SAD-32~SAD68のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプター SAD-32~SAD68
アダプター SAD-23~SAD-86
ソケットアダプター 68
インパクト用ソケットアダプター NA68
ソケットアダプター
ソケットアダプター 38
メーカートップ工業フラッシュツール(FPC)TONETONEKTC(京都機械工具)TONE
通常価格1,950-1,212 -1,5954,3201,707 -1,420
通常出荷日1日目〜1日目5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
用途手作業用ジョイント類手作業用ジョイント類手作業用インパクト用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 アダプター単品 アダプター単品 アダプター単品 アダプター単品 アダプター単品 アダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング