ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

L型ハンドル(差込角19.0mm)

通常単価(税別)
11,0006,986
税込単価
12,1007,685
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

差込角19mmのL型ハンドル。【特長】・力が掛けやすいL字型形状で、力の掛かる締め付け・取り外しに最適...

詳細を確認

型番:

LH-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH-6の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
330
単品・セット区分
単品 ハンドル
重量(g)
1175
材質
SCM435
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LH-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0006,986
( 7,685 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角19mmのL型ハンドル。
【特長】
・力が掛けやすいL字型形状で、力の掛かる締め付け・取り外しに最適です
・大きなトルクの締付作業に効果を発揮
【用途】
・強い着脱に最適
・自動車整備、機械設備の保守、組立等に最適

商品情報

L型ハンドルの詳細

L型ハンドル:関連画像

L型ハンドル イメージ図

L型ハンドルの寸法

L型ハンドル:関連画像

L型ハンドル 寸法図

  • 製品番号:LH-6
  • 差込角S:19.0mm(3/4")
  • 重量:1,175g

注意・禁止事項

  • ※ ハンドル部にパイプなどを差し込んで、過大な力を加えないでください。
  • ※ ソケットの角ドライブは根元まで差し込んでください。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ハンドル(差込角19.0mm)の型番LH-6のページです。 型番LH-6に関する仕様情報を記載しております。
L型ハンドル(差込角19.0mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型ハンドル(差込角19.0mm)
インパクト用ディープソケット (差込角19.0mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角19.0mm)
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業HAZETKOKEN 山下工業研究所
通常価格11,0003,907 -9,6431,19017,5009,429
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
用途手作業用インパクト用インパクト用ジョイント類インパクト用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1919199.5凸6.3519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/43/81/43/4
全長(L寸法)(mm)33010010832116100
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 ハンドル単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング