17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニオービタルサンダー_ダクトホース

通常単価(税別)
3,1213,027
税込単価
3,4333,330
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。・吸塵サンダーφ19用ダクトホースです。【用途】・...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細タイプ1
    タクトホース
  • ホース長 (mm)
    1250
  • トラスココード
    366-3914
  • 質量(g)
    130
  • 用途
    パテ研磨、木工研磨、FRP研磨
  • 使用ペーパー
    マジックシートタイプ

型番:

UH19AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UH19AAの仕様・寸法情報

使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
商品タイプ
関連部品
詳細タイプ1
タクトホース
ホース長(mm)
1250
トラスココード
366-3914
質量(g)
130
用途
パテ研磨、木工研磨、FRP研磨
使用ペーパー
マジックシートタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
UH19AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,1213,027
( 3,330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。
・吸塵サンダーφ19用ダクトホースです。
【用途】
・パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニオービタルサンダー_ダクトホースの型番UH19AAのページです。 型番UH19AAに関する仕様情報を記載しております。
ミニオービタルサンダー_ダクトホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニオービタルサンダー_ダクトホース
ミニオービタルサンダー_パッド
非吸塵式ミニオービタルサンダー
吸塵式ミニオービタルサンダー 813C2D-MPS
ワンハンドギアアクションポリッシャー
バーティカルポリッシャー
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
通常価格3,1211,560 -32,43942,25039,71533,089
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目1日目1日目1日目
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.60.4~0.60.4〜0.60.4~0.6
商品タイプ関連部品関連部品本体本体本体本体
詳細タイプ1タクトホースパッド----
ホース長(mm)1250-----
トラスココード366-3914-240-2242240-2243836-1585391-3520
よく一緒に購入される商品

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました