17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

サーメットチップソーつばき

通常単価(税別)
7,06324,159
税込単価
7,76926,575
通常出荷日:8日目

台金特殊溝加工と、サーメットチップの融合により、耐久性が30%以上アップしました。(当社比)レーザース...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

台金に溝を入れる事により台金と材料が摩擦しにくくなり摩擦熱の低減、チップの負担軽減、切粉ハケがよくなりました。
さらに回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップ。

【用途・形状】

鉄、ステンレス、アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング
デッキプレート、丸・角パイプ、アルミサッシ、ライニング鋼管など

規格表

品名寸法
(外径×厚さ×穴径)
mm
刃数最高使用回転速度
min-1(rpm)
つばき-110TU110×1.4×20244,000
つばき-135TU135×1.4×20303,500
つばき-165TU165×1.6×22408,500
つばき-180TU180×1.7×20404,300
つばき-305TU305×2.2×25.4561,600
(低速用)
つばき-355TU355×2.4×25.464

性能・試験情報

従来品との切断比較(180mm)

サーメットチップソーつばき 切断比較グラフ

※切断機マキタLC0700F
※富士製砥社実験結果によるもので、作業環境や切断材料、切断機により異なる場合がございます。

使用方法・使用事例

使用事例

サーメットチップソーつばき 使用事例

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最高使用回転数

最小発注数量
110
1.4
20
24
405-7139
4000rpm
1個
135
1.4
20
30
405-7155
3500rpm
1個
165
1.6
22
40
405-7198
8500rpm
1個
180
1.7
20
40
405-7210
4300rpm
1個
305
2.2
25.4
56
405-7236
1600rpm
1個
355
2.4
25.4
64
405-7287
1600rpm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,063
( 7,769 )
8日目
8,030
( 8,833 )
8日目
8,227
( 9,050 )
8日目
8,590
( 9,449 )
8日目
16,363
( 17,999 )
8日目
24,159
( 26,575 )
8日目

詳細情報

基本情報

台金特殊溝加工と、サーメットチップの融合により、耐久性が30%以上アップしました。(当社比)レーザースリットと特殊樹脂により振動を吸収。静音効果を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーメットチップソーつばきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーメットチップソーつばき
サーメットチップソー さくら(ステンレス用)
サーメットチップソーさくら(鉄用)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
ハイパーユニバース7000(サーメットチップソー)
サーメットチップソー(スピーディーな切断)
メーカー富士製砥富士製砥富士製砥ミスミハウスビーエムトラスコ中山
通常価格7,063-8,439 -23,725 -3,1805,079 -3,576 -
通常出荷日8日目8日目8日目5日目1日目〜在庫品1日目〜
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレスステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング