17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サーメットチップソーさくら(鉄用)

通常単価(税別)
23,72539,349特別価格
税込単価
26,09843,284特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

台金特殊溝加工と、サーメットチップの融合により、耐久性が30%以上アップしました。(当社比)レーザース...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

 

【用途・形状】

各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、
電線管、金属サイディングなどの切断

規格表

品名寸法
(外径×厚さ×穴径)
mm
刃数最高使用回転速度
min-1(rpm)
※ゴールドさくら-305FG305×2.0×25.4603,600
さくら-355F355×2.4×25.4641,400
さくら-405F405×2.8×25.4801,000

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最高使用回転数

最小発注数量
355
2.4
64
405-7261
1400rpm
1個
405
2.8
80
405-7295
1000rpm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,725
( 26,098 )
8日目
39,34937,515
( 41,267 )
8日目

詳細情報

基本情報

台金特殊溝加工と、サーメットチップの融合により、耐久性が30%以上アップしました。(当社比)レーザースリットと特殊樹脂により振動を吸収。静音効果を発揮します。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーメットチップソーさくら(鉄用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーメットチップソーさくら(鉄用)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
さくら(FHUタイプ)
さくらJタイプ
さくら(Kタイプ)
トクマルチップソー(鉄用)
メーカー富士製砥ミスミ富士製砥富士製砥富士製砥トラスコ中山
通常価格23,725-3,18025,1718,9077,527 -3,340
通常出荷日8日目5日目6日目8日目8日目1日目
主要切断材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材
内径(mm)25.42025.4202020

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング