17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

空研研磨紙(FRCC-SDS)【100個入り】

通常単価(税別)
5,666
税込単価
6,233
通常出荷日:3日目~6日目

万能空研研磨紙です。細番手対応品です。目詰まり少なく研磨力の持続性が抜群です。【特長】・柔軟性に富み、...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
120
1パック

100個入り

150
1パック

100個入り

180
1パック

100個入り

320
1パック

100個入り

400
1パック

100個入り

600
1パック

100個入り

800
2パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,666
( 6,233 )
6日目
5,666
( 6,233 )
6日目
5,666
( 6,233 )
6日目
5,666
( 6,233 )
6日目
5,666
( 6,233 )
6日目
5,666
( 6,233 )
6日目
5,666
( 6,233 )
3日目

詳細情報

基本情報

万能空研研磨紙です。細番手対応品です。目詰まり少なく研磨力の持続性が抜群です。
【特長】
・柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群です。

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度(#)形状砥材接着剤基材
FRCC-SDS-P120120シートCCR/R特殊加工クラフト紙
FRCC-SDS-P150150
FRCC-SDS-P180180
FRCC-SDS-P320320
FRCC-SDS-P400400
FRCC-SDS-P600600
FRCC-SDS-P800800

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研研磨紙(FRCC-SDS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研研磨紙(FRCC-SDS)
空研研磨紙(AHAC-SDS)
耐水研磨紙
空研ぎ研磨紙 D745D
洋紙研磨紙 YBSシリーズ
N空研ぎペーパー
メーカー日本研紙日本研紙日本研紙ノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業三共理化学
通常価格5,6666,206 -5,317 -73 -2,056 -5,267 -
通常出荷日3日目〜5日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー空研ぎペーパー研磨紙空研ぎペーパー
幅(mm)230230230228230230
長さ(mm)280280280280280280
砥粒CACAGC
基材CwtCwtCwDwtCwクラフト紙Awt
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング