17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 8日以内

マジックロン【1~30個入り】

通常単価(税別)
92120,260
税込単価
1,01322,286
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ケンマロンより研削性が大幅にある研磨材。【特長】・目づまりがなく、極太の繊維を使用しているので重研磨に...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
150
4937591858276
322-6115
190.000
砥材:酸化アルミニウム
30個
60
-
-
-
-
1パック

30個入り

80
-
-
-
-
1パック

30個入り

100
-
-
-
-
1パック

30個入り

120
-
-
-
-
1パック

30個入り

180
-
-
-
-
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921
( 1,013 )
1日目
20,260
( 22,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,260
( 22,286 )
8日目
17,748
( 19,523 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,748
( 19,523 )
8日目
17,197
( 18,917 )
8日目

詳細情報

基本情報

ケンマロンより研削性が大幅にある研磨材。
【特長】
・目づまりがなく、極太の繊維を使用しているので重研磨においても耐久性に優れ強い研磨力を発揮する。
・パイプなど曲面部の研磨にも最適。
【用途】
・サビ取りおよび汚れ落とし。
・ステンレス製品のヘアーライン加工。
・外壁、内装のリフォーム時の下地処理。
・コンクリート製品面の研磨。
・ペンキ塗り替え前の旧塗膜はがし。

商品情報

製品仕様

マジックロンの外観

マジックロンの外観

平面での使用イメージ

平面での使用イメージ

ブラスト前後比較イメージ

ブラスト前後比較イメージ

  • 色:こげ茶
  • 粒度:#40、#60、#80、#100、#120、#150、#180
  • 厚み:25~30mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックロン
耐水研磨紙 C34P
ポリマールシート ブルー
耐水ペーパー
洋紙研磨紙 YBSシリーズ
ネクスト タイスイペーパー
メーカー三共理化学理研コランダム光陽社ノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業コバックス
通常価格921-6,027 -38765 -2,056 -5,555 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
商品タイプ不織布/ナイロン耐水ペーパー研磨布耐水ペーパー研磨紙耐水ペーパー
幅(mm)150230125228230228
長さ(mm)250280195280280280
砥粒ACACGC
基材ナイロン油紙綿布(ネル)紙(Cwt)Cwクラフト紙Cwt
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング