17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

研磨布シート NASS【50個入り】

通常単価(税別)
6,8257,204
税込単価
7,5087,924
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・富士星印研磨布は、金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
80
1パック

50個入り

120
1パック

50個入り

150
5パック

50個入り

240
1パック

50個入り

320
5パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,204
( 7,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,825
( 7,508 )
6日目
6,877
( 7,565 )
6日目
6,894
( 7,583 )
5日目
6,877
( 7,565 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・富士星印研磨布は、金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材…溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
・シートサイズ:230×280mm。

商品情報

研磨布シート NASSの仕様

研磨布シート NASSの外観

研磨布シート NASSの外観

仕様

  • 基材:平織綿布
  • 研磨材:AA(溶融アルミナ)
  • 接着剤:G/G(ニワカ/ニワカ)
  • 製造粒度:#40、#60、#80、#100、#120、#150、#180、#240、#320、#400

※手で簡単に、希望の大きさにカットできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨布シート NASSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属の研磨
4
満足度:4.0
布ヤスリは三共理化学に決めています。研磨具合や持ちが全然違います。 某社のPB品はヤスリの表面が削れるだけで、金属は磨け...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨布シート NASS
研磨布シートペーパー
研磨布シート NAH
研磨布シート METABRIT
A布シート
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
メーカー三共理化学ベルスター研磨材工業光陽社ノリタケコーテッドアブレーシブ王冠印ノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格6,825-4,539 -180 -4,683 -4,1513,883 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布
幅(mm)230230230228230230
長さ(mm)280280280280280280
砥粒AAAAAA
基材平織綿布平織り Jw 綿布平織綿布Jwt
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング