17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Rペーパー【1~100個入り】

通常単価(税別)
786,031
税込単価
866,634
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・軟質塗膜から硬質塗膜まで幅広く使用可能。・水研ぎも可能。【用途】・顧客先の業種を問わず使用可...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

最小発注数量
120
322-6310
100個
150
322-6328
100個
180
322-6336
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78
( 86 )
6日目
78
( 86 )
6日目
6,031
( 6,634 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質塗膜から硬質塗膜まで幅広く使用可能。
・水研ぎも可能。
【用途】
・顧客先の業種を問わず使用可能。
・手作業・ポータブルサンダーで使用できる。
・車輌・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
・木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
・FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業に。

商品情報

Rペーパー RACS-MSの仕様

Rペーパー RACS-MSの外観

Rペーパー RACS-MSの外観

ポリエステル板のオービルサンダーにおけるデータ(空研ぎ研磨紙タイプ:RACS-MS)

ポリエステル板のオービルサンダーにおけるデータ(空研ぎ研磨紙タイプ:RACS-MS)

スペック

  • シートサイズ:230×280mm
  • タイプ:RACS-MS
  • 砥粒:AA
  • 接着剤:R/R
  • 基材:Cw
  • 製造粒度:#120、#150、#180、#240、#320、#400、#600、#800
  • ※ 規格サイズ以外、他の仕様については弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ #800はシリコンカーバイト砥粒使用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rペーパーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研磨
5
満足度:5.0
木材の研磨で使用しています よく削れて、耐久性もある程度あるような気がします
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rペーパー
耐水ペーパー
研磨布シートペーパー
LWペーパー
DA耐水ペーパー
L耐水ペーパー
メーカー三共理化学ノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業三共理化学三共理化学三共理化学
通常価格78-65 -4,539 -3,983 -6,073 -4,136 -
通常出荷日3日目〜1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ空研ぎペーパー耐水ペーパー研磨布空研ぎペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー
幅(mm)230228230230230230
長さ(mm)280280280280280280
砥粒ACAWAAC
基材Cwt紙(Cwt)平織り Jw 綿布CwtCwtCwt
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング