17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

LWペーパー【50~100個入り】

通常単価(税別)
3,9837,036
税込単価
4,3817,740
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・S空研ぎペーパー(SWCS-MS)のソフトタイプ。・馴染み性がある。【用途】・顧客先の業種を...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
60
1パック

50個入り

80
1パック

50個入り

100
5パック

100個入り

120
5パック

100個入り

180
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,149
( 4,564 )
5日目
3,983
( 4,381 )
5日目
7,036
( 7,740 )
5日目
6,031
( 6,634 )
6日目
6,031
( 6,634 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S空研ぎペーパー(SWCS-MS)のソフトタイプ。
・馴染み性がある。
【用途】
・顧客先の業種を問わず使用可能。
・手作業・ポータブルサンダーで使用できる。
・車輌・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
・木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
・FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業に。

商品情報

LWペーパー LWCS-MSの仕様

LWペーパー LWCS-MSの外観

LWペーパー LWCS-MSの外観

スペック

  • シートサイズ:230×280mm
  • タイプ:LWCS-MS
  • 砥粒:WA
  • 接着剤:R/R
  • 基材:Cw
  • 製造粒度:#40、#60、#80、#100、#120、#150、#180、#240、#320、#400、#600

※規格サイズ以外、他の仕様については弊社サポートセンターへお問い合わせください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LWペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LWペーパー
耐水ペーパー
研磨布シートペーパー
Rペーパー
DA耐水ペーパー
L耐水ペーパー
メーカー三共理化学ノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業三共理化学三共理化学三共理化学
通常価格3,983-65 -4,539 -78 -6,073 -4,136 -
通常出荷日5日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目〜5日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ空研ぎペーパー耐水ペーパー研磨布空研ぎペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー
幅(mm)230228230230230230
長さ(mm)280280280280280280
砥粒WACAAAC
基材Cwt紙(Cwt)平織り Jw 綿布CwtCwtCwt
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング