ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(シングル)

ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(シングル) W23-004AA2
通常単価(税別)
14,69513,354
税込単価
16,16514,689
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

円形基盤にダイヤモンドの砥粒が埋め込まれており、高能率研削が可能で優れた切れ味を発揮するコンクリート用...

詳細を確認

型番:

W23-004AA2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W23-004AA2の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
101.6
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾湿両用
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
セグメントタイプ
外径(インチ)
4

商品情報

型番W23-004AA2
外径4インチ
内径20mm
チップ幅7mm

型番リスト

表示件数
型番
W23-004AA2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,69513,354
( 14,689 )
6日目

詳細情報

基本情報

円形基盤にダイヤモンドの砥粒が埋め込まれており、高能率研削が可能で優れた切れ味を発揮するコンクリート用のポータブルカッターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(シングル)の型番W23-004AA2のページです。 型番W23-004AA2に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(シングル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(シングル)
ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(ダブル)
アイウッド NEWシングルカップ 100X15
カップホイール(乾式) 面研くん(シングルタイプ)
カップホイール(乾式) 面研くん(シングルウインドタイプ)
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5
メーカー旭ダイヤモンド工業旭ダイヤモンド工業アイウッドノリタケノリタケSK-11
通常価格14,69514,3836,46912,02312,0239,128
通常出荷日6日目6日目6日目7日目7日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ石材
外径(mm)101.6101.6100102102125
内径(mm)202015202022
乾式/湿式乾湿両用乾湿両用乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング