ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー

ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー W02D050UA3
通常単価(税別)
12,59611,623
税込単価
13,85612,785
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

セグメントウェーブ採用の切れ味重視タイプ【特長】・セグメントウェーブを採用した切れ味重視の普及品

詳細を確認

型番:

W02D050UA3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W02D050UA3の仕様・寸法情報

外径(mm)
127
刃厚(mm)
2.2
内径(mm)
22
乾式/湿式
乾湿両用
商品タイプ
本体
ホイールタイプ
セグメントウェーブ
外径(インチ)
5
-
-

商品情報

型番 W02D050UA3
外径 5インチ
内径 22mm
刃厚 2.2mm

型番リスト

表示件数
型番
W02D050UA3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,59611,623
( 12,785 )
6日目

詳細情報

基本情報

セグメントウェーブ採用の切れ味重視タイプ

【特長】
・セグメントウェーブを採用した切れ味重視の普及品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドポータブルカッターライトブルーの型番W02D050UA3のページです。 型番W02D050UA3に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドポータブルカッターライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー
TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm
ダイヤホイール 125PPトルネード
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
メーカー旭ダイヤモンド工業トラスコ中山ボッシュ三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業ロブテックス
通常価格12,5969,23911,54535,00529,40321,582 -
通常出荷日6日目2日目1日目9日目9日目1日目
外径(mm)127105127472422108
刃厚(mm)2.22.12.23.23.210
内径(mm)222022272720
乾式/湿式乾湿両用乾式乾式湿式湿式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング