17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 商品タイプ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンドポータブルカッターブルー(オフセット)

ダイヤモンドポータブルカッターブルー(オフセット)
通常単価(税別)
11,43913,818
税込単価
12,58315,200
通常出荷日:6日目

【特長】・安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ。【用途】・花崗岩全般、コ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番 外径(インチ) 刃厚(mm) 内径(mm) 結合材
W02S004C41 4 2.2 15 AS40
W02S004C42 4 2.2 20 AS40
W02S005C42 5 2.2 20 AS40
W02S005C43 5 2.2 22 AS40
W02S005C62 5 2.2 20 AS60

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

商品タイプ

外径

(インチ)

結合材

最小発注数量
101.6
2.2
15
本体
4
AS40
1個
101.6
2.2
20
本体
4
AS40
1個
127
2.2
20
本体
5
AS40
1個
127
2.2
22
本体
5
AS40
1個
127
2.2
20
本体
5
AS60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,439
( 12,583 )
6日目
11,439
( 12,583 )
6日目
12,227
( 13,450 )
6日目
13,818
( 15,200 )
6日目
13,818
( 15,200 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ。
【用途】
・花崗岩全般、コンクリート、瓦。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドポータブルカッターブルー(オフセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドポータブルカッターブルー(オフセット)
ダイヤモンドポータブルカッターブルー(ストレート)
ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(シングル)
ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(ダブル)
ダイヤモンドカップホイール(乾式) オフセットタイプ
与三郎 オフセット型
メーカー旭ダイヤモンド工業旭ダイヤモンド工業旭ダイヤモンド工業旭ダイヤモンド工業ロブテックスツボ万
通常価格11,439-10,652 -13,35514,38333,29217,130
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目11日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
乾式/湿式乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾式乾式
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプ--

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング