17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ダイヤモンドペースト SPシリーズ

ダイヤモンドペースト SPシリーズ
通常単価(税別)
4,6808,069
税込単価
5,1488,876
通常出荷日:1日目~4日目

強度、形状、分級など厳選されたダイヤモンド砥粒を使用。【特長】・多樣性:3種類のペーストと2種類の稀釈...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(メッシュ換算値)

(#)

トラスココード

粒度(ミクロン換算値)

(μ)

用途

RoHS?最小発注数量
15000
297-9519
0~2
超仕上加工
-
1個
5000
297-9501
2~4
精密仕上加工
薄青
-
1個
2500
297-9497
4~8
精密仕上加工
濃緑
-
1個
1700
297-9489
5~12
規定サイズへのラップ及び予備ラップ・加工と修正
薄緑
-
1個
1000
297-9471
10~20
規定サイズへのラップ及び予備ラップ・加工と修正
濃黄
-
1個
600
297-9462
20~30
規定サイズへのラップ及び予備ラップ・加工と修正
薄黄
-
1個
500
297-9454
30~40
規定サイズへのラップ及び予備ラップ・加工と修正
-
1個
400
297-9446
40~60
規定サイズへのラップ及び予備ラップ・加工と修正
濃赤
-
1個
270
297-9438
270/325
規定サイズへのラップ及び予備ラップ・加工と修正
薄赤
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,680
( 5,148 )
1日目
4,837
( 5,321 )
1日目
5,689
( 6,258 )
1日目
6,589
( 7,248 )
4日目
6,989
( 7,688 )
1日目
6,989
( 7,688 )
4日目
6,989
( 7,688 )
1日目
7,564
( 8,320 )
1日目
8,069
( 8,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

強度、形状、分級など厳選されたダイヤモンド砥粒を使用。
【特長】
・多樣性:3種類のペーストと2種類の稀釈液の組合せにより、あらゆる材種・加工方法に適応可能。
・高仕上精度と高能率:使用しているダイヤモンド砥粒は、強度、形状、分級など厳選されたものを使用。
・また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。
・優れた経済性:旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。
・また、SP-WOは、稀釈液の使い分けで、あらゆる材種に対し経済的なラッピング、ポリッシング加工を可能にします。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

種類と特性

ダイヤモンドペースト SPシリーズ 仕様表01
 

粒度と色分け

ダイヤモンドペースト SPシリーズ 仕様表02

※ペースト標準容量/ 5g 
希釈液標準容量/ 250cc

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドペースト SPシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
鏡面加工
4
満足度:4.0
加工後の鏡面加工に使用。 色分けされているので視認しやすい。
0人が参考にしています。
金型研磨
5
満足度:5.0
焼きついた金型表面の研磨に利用しました. 粒度の品質がいいからか, 研磨後の仕上がりもよく, 超硬などもしっかり研磨でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドペースト SPシリーズ
ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ
ダイヤモンドペースト 油性
ダイヤモンドペースト用希釈液
ダイヤモンドスプレー
リューター ダイヤモンドスプレー
メーカー旭ダイヤモンド工業大和製砥所ミスミ旭ダイヤモンド工業トラスコ中山日本精密機械工作
通常価格4,680-6,219 -1,870 -2,0925,007 -5,630
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ液タイプスプレータイプスプレータイプ
容量5g5g5g250cc40g50ml
水溶性/油性油性油性油性油性油性水溶性
商品注射器入り-----
よく一緒に購入される商品

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング