17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)ガン単品

通常単価(税別)
1,87191,572特別価格
税込単価
2,058100,729特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。【...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

電源

(V)

詳細タイプ

出力

(W)

品名

コード長さ

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

電源コード長さ(m)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

電源コード長さ

(mm)

付属品

質量

(g/セット)

最小発注数量
熱風加工機用パーツ
-
FLガン用ボビン
600
-
-
390-4008
-
100
-
-
-
-
-
-
-
1個
熱風加工機
100
ガン単品
600
FLガン
2.5
387-2459
4573135156158
600
-
-
-
-
-
-
-
1個
熱風加工機
100
セット本体
260
-
-
310-1151
-
-
-
275
138
196
230
配電盤付ロータリーブロア、FLガン、エアホース、予備電熱ボビン1個、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台
9800
1個
熱風加工機
100
ガン単品
600
RLガン
2.5
387-2467
4573135156141
600
2.5
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,871
( 2,058 )
2日目
17,793
( 19,572 )
1日目
91,57285,134
( 93,647 )
2日目
22,553
( 24,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間の連続作業に使用できます。
・潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
【用途】
・配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)ガン単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)ガン単品
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)
ハンディ熱風機標準タイプ
充電式ヒートガンHG181DZK
AC100V/40W マルチヒートカッター EA304YF-1A
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
メーカー富士インパルスマツデンパークヒートマキタエスコエスコ
通常価格1,871-116,288 -72,896 -19,64015,7629,153
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜3日目2日目2日目
温度範囲(℃)ガンペの出力電圧40~100V 7段切り替え0~400常温~650常温~550約400(A型パーツ)、約500(I型パーツ)50~550
特長1長時間の連続作業に使用できます。-----
特長2潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。-----
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成-----
よく一緒に購入される商品

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング