17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナットブレーカー

ナットブレーカー

通常単価(税別)
5,49713,037特別価格
税込単価
6,04714,341特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・熱処理を完璧に行った全鍛造品で強さに優れています。・サビや傷で動かないナットを割る専用工具で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボルトカッター
  • 材質1
    本体:炭素鋼
  • 材質2
    刃部:クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 特長
    熱処理を完璧に行った全鍛造品で強さに優れています。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TNB-4/TNB-5

ナットブレーカー 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ナットブレーカー 取扱説明書

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 刃幅(mm)

  • 全幅(mm)

  • 対辺寸法(mm)

  • 割れるナット二面幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃幅(mm)

全幅(mm)

対辺寸法(mm)

割れるナット二面幅(mm)

最小発注数量
148
4989999126075
242-6471
600.000
16
57
21
22~27
1個
170
4989999343700
484-6001
980.000
20
67
19
27~36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4975,278
( 5,806 )
1日目
13,03711,658
( 12,824 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱処理を完璧に行った全鍛造品で強さに優れています。
・サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナットブレーカーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
錆びついたナットの取り外し
5
満足度:5.0
錆びついて完全に固着したボルトナットを数本外す必要があったが、この製品で簡単にナットを割って取り外すことができた。
0人が参考にしています。
固着ナットの破壊
4
満足度:4.0
某工業のOEMかと思います。とてもよいです。分厚いナットも簡単に割ることができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットブレーカー
帯鉄カッター 460mm
ナットブレーカー 替刃
ナットブレーカー EA586D
万能バサミ
(メリー印)“ダクトプラニッパ”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコTRAD室本鉄工
通常価格5,497-5,600 -2,500 -3,650 -1,72411,471 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜39日目1日目
商品タイプボルトカッター--その他その他ねじカッター
材質1本体:炭素鋼ハンドル部:スチールクロムモリブデン鋼(SCM435)---
材質2刃部:クロムモリブデン鋼(SCM435)刃部:特殊鋼----
特長熱処理を完璧に行った全鍛造品で強さに優れています。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング