17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

全ねじカッター

通常単価(税別)
25,39521,971
税込単価
27,93524,168
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ山がつぶれたり、カエリがなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます...

詳細を確認

    型番:

    AB-0203
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AB-0203の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ねじカッター
    切断能力:軟鋼
    W3/8
    全長(mm)
    766
    JANコード
    4989065100442
    トラスココード
    369-9706
    質量(g)
    4000
    材質1
    ハンドル部:スチール
    材質2
    刃部:特殊鋼
    材質3
    グリップ部:塩化ビニル
    切断能力(mm)鋼板(軟鉄)
    W3/8
    特長
    ねじ山がつぶれたり、カエリがなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用可能/軟鋼線材の全ねじボルトの切断に最適
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 切断能力:軟鋼

    • 全長(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • 材質3

    • 切断能力(mm)鋼板(軟鉄)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AB-0203

    商品タイプ

    切断能力:軟鋼

    全長

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    切断能力(mm)鋼板(軟鉄)

    特長

    最小発注数量
    ねじカッター
    W3/8
    766
    4989065100442
    369-9706
    4000
    ハンドル部:スチール
    刃部:特殊鋼
    グリップ部:塩化ビニル
    W3/8
    ねじ山がつぶれたり、カエリがなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用可能/軟鋼線材の全ねじボルトの切断に最適
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,39521,971
    ( 24,168 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ねじ山がつぶれたり、カエリがなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。
    ・軟鋼線材の全ねじボルトの切断に最適です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    全ねじカッターの型番AB-0203のページです。 型番AB-0203に関する仕様情報を記載しております。
    全ねじカッターのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    全ネジの切断に
    5
    満足度:5.0
    W3/8サイズの全ネジを切断するために購入。 切断面は多少バリが出ますが、ナットは問題なく挿入出来ます。 重量もさほど重...もっと読む
    3人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    全ねじカッター
    全ねじカッター替 刃
    全ねじボルトカッター EA545A-11
    レールカッター
    ケーブルカッター
    バンドカッター
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションエスコKASUGAJAPPYMCCコーポレーション
    通常価格25,3959,73528,911104,0484,749 -6,616 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目2日目6日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング