17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

帯鉄カッター

通常単価(税別)
7,55112,945特別価格
税込単価
8,30614,240特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。・鉄板、ブリキ板、ベーリングフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    鉄カッター
  • 特長
    従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力:厚さ×幅(mm)

  • 切断能力:棒鋼

  • 全長(mm)

  • 摘要

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

切断能力:厚さ×幅

(mm)

切断能力:棒鋼

全長

(mm)

摘要

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
0.9×32
1.3×51 1.2×32 2枚重ね
240
一体型
4953830075020
254-2081
300
ハンドル部:スチール
刃部:特殊鋼
グリップ部:天然ゴム
1個
1.2×51
0.9×32
460
替刃式
4953830075044
254-2099
1400
ハンドル部:スチール
刃部:特殊鋼
グリップ部:天然ゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5515,086
( 5,595 )
1日目
12,9459,694
( 10,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。
・鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯鉄カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯鉄カッター
強化ガスホースカッター
モンスターニッパ
アンギュラーカッター
帯鉄カッター “スライディングストライカー”
バンドカッター
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットMCCコーポレーション
通常価格7,551-34,18015,71014,50322,3126,616 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ鉄カッター鉄筋カッターボルトカッター鉄筋カッター鉄カッターねじカッター
特長従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です。据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。先端刃部に角度が付いているため、床面、壁面から出ている鉄筋等を根元から切断できます。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング