17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンスターニッパ

通常単価(税別)
15,71010,799
税込単価
17,28111,879
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます・ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボルトカッター
  • 切断能力:HRB80軟線
    φ7以下mm
  • 切断能力:HRC20硬線
    φ5以下mm
  • 全長 (mm)
    450
  • トラスココード
    356-8857
  • 質量(g)
    1145
  • 特長
    狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。

型番:

MN350G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MN350Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボルトカッター
切断能力:HRB80軟線
φ7以下mm
切断能力:HRC20硬線
φ5以下mm
全長(mm)
450
トラスココード
356-8857
質量(g)
1145
特長
狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MN350G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,71010,799
( 11,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます
・ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です
【用途】
・ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンスターニッパの型番MN350Gのページです。 型番MN350Gに関する仕様情報を記載しております。
モンスターニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンスターニッパ
ARM ボルトクリッパーベンチタイプ
200mm 強力型ミニクリッパー(オフセット)
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ
帯鉄カッター “スライディングストライカー”
万能バサミ
メーカーヒットアーム産業エスコヒットヒットTRAD
通常価格15,71022,69013,32059,21422,3121,724
通常出荷日1日目5日目1日目5日目1日目39日目
商品タイプボルトカッターボルトカッターその他ボルトカッター鉄カッターその他
切断能力:HRB80軟線φ7以下mmΦ106.0mm---
切断能力:HRC20硬線φ5以下mmΦ94.0mm---
全長(mm)450540200191670183
トラスココード356-8857--231-4064772-8875-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング