17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)

コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
通常単価(税別)
9,98912,510特別価格
税込単価
10,98813,761特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【用途】特殊硬材の切断作業に使用できます。【特長】合金工具鋼を素材とし、独特の特殊恒温熱処理により切断...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 合金工具鋼に、独特の特殊恒温熱処理により切断力を増強したコンターマシン用鋸刃
  • 特殊鋼材切断に適しています。

注意・禁止事項

  • 鋸刃は危険なものです。鋸刃を取り出し、ほどき広げるときには勢いよく跳ねる危険性もありますので周囲の安全を確認し、十分にご注意ください。
  • 鋸刃の解帯、取り付け、取り外し作業時などには革手袋をご使用ください。
  • 作業に適した服装、保護メガネ等保護具をご使用ください。
  • 鋸刃交換時には、必ず機械の主電源を切ってください。
  • 機械の操作、切断中は手袋は着用しないでください。
  • 回転中の鋸刃に手は触れないでください。
  • ならし切断を十分に行ってください。
  • ご使用の機械などの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

メーカー紹介

帯鋸専業メーカーとして多年に亘り、鉄工用帯鋸刃をはじめ諸種の材料加工に適した多種の帯鋸の開発と供給に尽力し続けております。
そして近年はダイヤモンドバンドソーを新素材切断以外のニーズにもご活用いただけるよう努めております。
また、様々なニーズに対してご要望の帯鋸切断機をご提案、設計、製作いたしております。

型番リスト

表示件数

山数

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

JANコード

最小発注数量
14
3
101-2827
0.82
4523373102189
1個
18
3
101-7209
0.82
4523373102196
1個
12
5
101-2835
1.04
4523373102233
1個
14
5
101-2843
1.04
4523373102240
1個
18
5
101-2851
1.04
4523373102257
1個
12
6
101-2860
1.24
4523373102318
1個
14
6
101-2878
1.24
4523373102325
1個
18
6
101-2886
1.24
4523373102332
1個
12
8
101-2894
1.5
4523373102394
1個
14
8
101-2908
1.5
4523373102400
1個
18
8
101-2916
1.5
4523373102417
1個
12
10
101-2924
1.72
4523373102479
1個
14
10
101-2932
1.72
4523373102486
1個
18
10
101-2941
1.72
4523373102493
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,287
( 12,416 )
1日目
11,287
( 12,416 )
1日目
9,989
( 10,988 )
1日目
12,5109,952
( 10,947 )
1日目
12,5109,952
( 10,947 )
1日目
12,5109,952
( 10,947 )
1日目
12,5109,952
( 10,947 )
1日目
12,5109,952
( 10,947 )
2日目
12,5109,952
( 10,947 )
1日目
12,5109,952
( 10,947 )
4日目
10,7119,952
( 10,947 )
1日目
12,5109,952
( 10,947 )
1日目
12,5109,952
( 10,947 )
1日目
12,5109,952
( 10,947 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
特殊硬材の切断作業に使用できます。
【特長】
合金工具鋼を素材とし、独特の特殊恒温熱処理により切断力を増強しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンタマシンのブレードに使用
5
満足度:5.0
金型ブロック、ポカヨケブロックを製作する際に使用します。SKD材の厚みがあるブロックでも切れ味が良いためスムーズに加工で...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
コンターマシン用ブレードブルー(汎用タイプ)
コンターマシン用ブレード ブルーコイル
コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)
コイル(コンターマシン用ブレード) CF フレックス
コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)
メーカーフナソーフナソーフナソーフナソーニコテックフナソー
通常価格9,989-8,726 -10,54223,20613,02034,500
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜9日目1日目在庫品1日目8日目
材質高炭素工具鋼高炭素工具鋼--合金工具鋼-
全長(mm)30000300003000016000-30000
厚み(mm)0.65--0.650.64-
商品タイプコンターマシン替刃コンターマシン替刃--コンターマシン替刃-
材質1合金工具鋼高炭素工具鋼高炭素工具鋼バイメタルハイス-バイメタルハイス
よく一緒に購入される商品

マシンソーカテゴリの売れ筋ランキング