17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用

通常単価(税別)
3,65021,415特別価格
税込単価
4,01523,557特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・石材用に厳選された超硬チップを採用。・全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。・サイズ・全長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • シャンク形状
    六角軸シャンク
  • 用途
    法面工事の下穴あけ作業に
  • 用途2
    石材・岩石などへの穴あけ作業に
  • 適合材
    コンクリート、石材・法面
  • 適合電動機
    電気ハンマードリル
未確定 35 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

六角軸ビット

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
HEX16016.0280160
HEX1902819.0
HEX2002820.0
HEX2202822.0
HEX27027.0
HEX28028.0
HEX29029.0
HEX30030.0
HEX32032.0
HEX35035.0
HEX38038.0
HEXB324532.0430310
HEX3205532.0505385
HEX3505535.0
HEX3805538.0


六角軸超ロングビット 法面工事用

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
HEX1606516.0650530
HEX1608016.0800680
HEX16010016.01000880
HEX1906519.0650535
HEX1908019.0800685
HEX19010019.01000885
HEX19012019.012001085
HEX2208022.0800685
HEX22010022.01000885
HEX22012022.012001085
HEX2508025.0800685
HEX25010025.01000885
HEX25012025.012001085


六角軸ロングビット 法面工事用

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
HEX1605016.0505390
HEX1805018.0
HEX1905019.0


テーパー軸ビット石材用(ロングサイズ)法面工事用

型番刃先径
(mm)
全長
L(mm)
有効長
L(mm)
T1002810.0280225
T1052810.5
T1102811.0
T1202812.0
T1302813.0

推奨切削条件

適用被削材

石材・法面、コンクリート

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 刃先径(mm)

  • 全長L(mm)

  • 有効長ℓ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

刃先径

(mm)

全長L

(mm)

有効長ℓ

(mm)

トラスココード

箱入数

(本)

最小発注数量
六角軸ビット
16.0
280
160
811-3185
5
1個
六角軸ロングビット 法面工事用
16.0
505
390
-
5
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
16.0
650
530
811-3123
-
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
16.0
800
680
811-3124
-
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
16.0
1000
880
811-3122
-
1個
六角軸ロングビット 法面工事用
18.0
505
390
811-3125
5
1個
六角軸ビット
19.0
280
160
-
5
1個
六角軸ロングビット 法面工事用
19.0
505
390
811-3129
5
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
19.0
650
535
811-3130
-
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
19.0
800
685
811-3131
-
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
19.0
1000
885
811-3127
-
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
19.0
1200
1085
811-3128
-
1個
六角軸ビット
20.0
280
160
-
5
1個
六角軸ビット
22.0
280
160
-
5
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
22.0
800
685
811-3188
-
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
22.0
1000
885
811-3186
-
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
22.0
1200
1085
811-3187
-
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
25
800
685
811-3191
-
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
25
1000
885
811-3189
-
1個
六角軸超ロングビット 法面工事用
25
1200
1085
811-3190
-
1個
六角軸ビット
27.0
280
160
811-3192
5
1個
六角軸ビット
28.0
280
160
811-3193
5
1個
六角軸ビット
29
280
160
811-3195
5
1個
六角軸ビット
30.0
280
160
811-3196
5
1個
六角軸ビット
32
280
160
811-3200
5
1個
六角軸ビット
32
505
385
811-3201
5
1個
六角軸ビット
35
280
160
811-3202
5
1個
六角軸ビット
35
505
385
811-3203
5
1個
六角軸ビット
38
280
160
811-3204
5
1個
六角軸ビット
38
505
385
811-3205
5
1個
テーパー軸ビット石材用(ロングサイズ)法面工事用
10.0
280
225
811-4593
10
1個
テーパー軸ビット石材用(ロングサイズ)法面工事用
10.5
280
225
811-4595
10
1個
テーパー軸ビット石材用(ロングサイズ)法面工事用
11.0
280
225
811-4596
10
1個
テーパー軸ビット石材用(ロングサイズ)法面工事用
12.0
280
225
811-4597
10
1個
テーパー軸ビット石材用(ロングサイズ)法面工事用
13.0
280
225
811-4600
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4893,704
( 4,074 )
6日目
6,5005,159
( 5,675 )
6日目
10,230
( 11,253 )
6日目
11,146
( 12,261 )
6日目
12,725
( 13,998 )
1日目
7,5465,629
( 6,192 )
6日目
4,9803,952
( 4,347 )
6日目
7,5465,629
( 6,192 )
6日目
9,599
( 10,559 )
8日目
11,842
( 13,026 )
6日目
13,173
( 14,490 )
6日目
15,392
( 16,931 )
8日目
5,9404,713
( 5,184 )
6日目
6,4805,142
( 5,656 )
6日目
13,243
( 14,567 )
8日目
15,327
( 16,860 )
6日目
17,400
( 19,140 )
6日目
15,486
( 17,035 )
6日目
18,103
( 19,913 )
6日目
21,415
( 23,557 )
6日目
7,3306,496
( 7,146 )
6日目
7,3306,496
( 7,146 )
6日目
7,9277,104
( 7,814 )
6日目
7,9277,104
( 7,814 )
6日目
7,9277,104
( 7,814 )
6日目
10,283
( 11,311 )
6日目
8,4567,610
( 8,371 )
6日目
10,364
( 11,400 )
6日目
7,968
( 8,765 )
6日目
11,456
( 12,602 )
6日目
3,650
( 4,015 )
6日目
3,650
( 4,015 )
6日目
3,650
( 4,015 )
6日目
3,820
( 4,202 )
8日目
3,820
( 4,202 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石材用に厳選された超硬チップを採用。
・全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
・サイズ・全長も豊富なバリエーション。
・用途に合わせてお選びください。
【用途】
・法面工事の下穴あけ作業に。
・石材・岩石などへの穴あけ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用
ブルポイントSDS-プラス
デルタゴンビット 六角軸
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ヒューム管用コアビット
SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル
メーカーミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガ
通常価格3,650-3,1133,839 -1,286 -6,468 -3,987 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜在庫品1日目〜4日目〜1日目〜
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状六角軸シャンクSDSプラスシャンク六角軸シャンクSDSプラスシャンク-SDS-maxシャンク
用途法面工事の下穴あけ作業にあらゆる構造物へのハツリ、粉砕作業に--下水道用ヒューム管へのソケット取付け穴あけ作業に-
用途2石材・岩石などへの穴あけ作業に-----
適合材コンクリート、石材・法面コンクリートコンクリート、石材・法面、デッキプレート+コンクリート、レンガ石材、コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリートヒューム管コンクリート、石材・法面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング