ツール用品技術窓口
【特長】・オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。・...
詳細を確認Sシャンク(φ49mm以下)
| 型番 | 品名 | 仕様 | 用途 |
|---|---|---|---|
| PCSKS | Sシャンク | 10mmストレートシャンク | φ49以下 |
| PCSKSR | Sシャンク SDSプラス | SDSプラスシャンク (軽量ハンマードリル用) | |
| PCSKS200 | Sシャンク 200L | 10mmストレートロングシャンク | |
| PCSKSR200 | Sシャンク SOSプラス 200L | SDSプラスロングシャンク | |
| PCSKSD | Sシャンク 充電 | 充電シャンク(HEX635mm) | φ35以下 |
Lシャンク(φ50~220mm)
| 型番 | 品名 | 仕様 | 用途 |
|---|---|---|---|
| PCSKL | Lシャンク | 13mmストレートシャンク | φ50~220用 |
| PCSKLR | Lシャンク SDSプラス | SDSプラスシャンク (軽量ハンマードリル用) | |
| PCSKLT | Lシャンク (10mm) | 10mmストレートシャンク | φ50~80用 |
| PCSKL200 | Lシャンク 200L | 13mmストレートロングシャンク | φ50~220用 |
| PCSKLR200 | Lシャンク SDSプラス 200L | SDSプラスロングシャンク | |
| PCSKLT200 | Lシャンク 200L (10mm) | 10mmストレートロングシャンク | φ50~80用 |
Xシャンク(φ50~310mm)
| 型番 | 品名 | 仕様 | 用途 |
|---|---|---|---|
| PCSKXMXK | Xシャンク SDS-max 回転モード | SDS-maxシャンク | φ50以上(φ120以上推奨) |
| PCSKXR | Xシャンク SDSプラス | SDSプラスシャンク (軽量ハンマードリル用) | φ50以上 |
深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン
| 型番 | 品名 | 仕様 | 用途 |
|---|---|---|---|
| PCSKSCP | Sシャンク フカアナセンターピン式 | 13mmストレートシャンク | φ49以下 |
| PCSKLCP | Lシャンク フカアナセンターピン式 | 13mmストレートシャンク | φ50以上 |
防塵キャップ・ダストストッパー
| 型番 | 品名 | 仕様 |
|---|---|---|
| PCBCL | 防塵キャップL | L・Xシャンク共通 |
| PCBCS | 防塵キャップS | Sシャンク用 |
| PCDS | ダストストッパー | S・L・Xシャンク共通 |
以下のサイズについては、防塵キャップを外してご使用下さい。
【特長】
・オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。
・S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
【用途】
・ポリクリックシリーズ共通シャンク。
・電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
超硬ホールソー センタードリル
0通常価格(税別):826円

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~