ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポリクリックシリーズ ホールソー378

通常単価(税別)
15,318
税込単価
16,850
通常出荷日:10日目

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上したホールソー。【特長】・超硬刃先でステンレスなどの被...

詳細を確認
  • カッター、シャンク、センタードリルはそれぞれ別売りです。

型番:

PC378115C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC378115Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
外径カッター
外径(mm)
115
トラスココード
811-4453
品名
-
有効長(mm)
 4
センタードリル(品番)
PC378CDL
ドリル径(mm)
-
適合材
金属
穿孔可能材
FRP
適合電動機
電気ドリル
用途
-
-
-

商品情報

ポリクリックシリーズ ホールソー378の仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

組合わせ例

組合わせ例

※ カッター、シャンク、センタードリルはそれぞれ別売りです。

外形図

刃先径49以下

刃先径49以下

刃先径50以上

刃先径50以上

※ カッター、シャンク、センタードリルはそれぞれ別売りです。

ホールソー378(カッター)

刃先径
(mm)
品番有効長
(mm)
センタードリル
(品番)
14PC378014C4センタードリルS6
PC378CDS6
センタードリルS
PC378CDS
15PC378015C
16PC378016C
17 PC378017C
18PC378018C
19PC378019C
20PC378020C
21PC378021C
22PC378022C
23PC378023C
24 PC378024C
25PC378025C
26PC378026C
27PC378027C
28PC378028C
29 PC378029C
30PC378030C
31 PC378031C
32PC378032C
33PC378033C
34PC378034C
35PC378035C
36 PC378036C
37PC378037C
38PC378038C
39 PC378039C
40 PC378040C

※ 上記以外の品番についてはカタログを参照ください。

センタードリル

品名品番ドリル径
(mm)
用途
センタードリルS6PC378CDS6φ6φ14~49用
センタードリルSPC378CDSφ8
センタードリルLPC378CDLφ8φ50~120用

適合電動機

  • 電気ドリル
  • 軽量型ハンマードリル SDSプラス ※回転専用でお使いください。

型番リスト

表示件数
型番
PC378115C

商品タイプ

外径

(mm)

トラスココード

品名

有効長

(mm)

センタードリル

(品番)

ドリル径

(mm)

用途

最小発注数量
外径カッター
115
811-4453
-
 4
PC378CDL
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,318
( 16,850 )
10日目

詳細情報

基本情報

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上したホールソー。
【特長】
・超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
・厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。
・高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。
・安全性を考えた切り込み量設定方式。
・切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
【用途】
・適合材:金属。
・穿孔可能材:アルミ、スパイラルダクト、プラスチック、樹脂、プラ排水マス。

ご注意

  • カッター、シャンク、センタードリルはそれぞれ別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリクリックシリーズ ホールソー378の型番PC378115Cのページです。 型番PC378115Cに関する仕様情報を記載しております。
ポリクリックシリーズ ホールソー378のレビュー
1.7平均満足度:1.74件のレビュー
SUS板の穴加工
4
満足度:4.0
ポリクリックシリーズは間違いやすいのですが刃とシャンクが別売りです。刃のサイズを多く持つ人には刃のみ購入しシャンク1本で...もっと読む
1人が参考にしています。
使用できない
1
満足度:1.0
写真のものと実物が違う。 センタードリルが無く、全く使用できません。

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございません。メンテナンス需要を見込み、ホールソー/センタードリルをそれぞれバラ販売しております。お客様に誤解を与えぬよう表示改善をさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。
使えなかった
1
満足度:1.0
センタードリル付の画像であったのに来たものはセンタードリルがなかった 使えないですよね

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。Webカタログの商品画像につきまして、誤解を与えぬよう見直しをさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
未使用
1
満足度:1.0
商品そのものは良いものではあると思いますが・・・ センタードリル・カッター・シャンクがそれぞれ別売りとは知らずに買って失...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリクリックシリーズ ホールソー378
ポリクリックシリーズ 共通シャンク
ポリクリックシリーズ 集塵シャンク
ポリクリックシリーズ 木(コン)ポジットコアドリル
ポリクリックシリーズ 乾式 ドライモンドコアドリル 本体/センターピン
超硬ホールソー カッター
メーカーミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガボッシュ
通常価格15,3185,600 -853 -4,796 -5,066 -2,924 -
通常出荷日10日目1日目1日目〜3日目〜1日目〜1日目〜
適合材金属-----
穿孔可能材FRP-----
適合電動機電気ドリル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト