ツール用品技術窓口
型番
【特長】
・打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
【用途】
・あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝堀り、角出し作業に。

ミヤナガ
ブルポイントSDS-プラス


HiKOKI(旧日立工機)
ハンマ H41SA4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):1,970円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

Panasonic
充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
4通常価格(税別):15,310円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):3,798円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):506円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~