ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(標準タイプ)EWS |
|
ベッセル 電ドラボール ハイスピード |
共通仕様
| 適合電動機 | 適合材 | 穿孔可能材 |
|---|---|---|
| 日立PRT-60、マキタHR5000、SDS-max電動機 | ヒューム管 | コンクリート、レンガ |
ヒューム管用コアビット(カッター)
| 型番 | 刃先径(mm) | カッター長(mm) |
|---|---|---|
| HY120C | 120 | 150 |
| HY170C | 170 | |
| HY220C | 220 |
※シャンクは別売です。
シャンク
| 型番 | シャンク | - |
|---|---|---|
| HYSKHEX | No.3 | マキタ・日立六角軸 |
| HYSKPRT | 日立 PRT-60 | |
| HYSKSP | ボッシュスプライン・マキタHR5000 | |
| HYSKMAX | SDS-Max |
センタードリル
| 型番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) |
|---|---|---|
| HYCD13 | 13.0 | 176 |
*各シャンク共通
ご使用上の注意
【特長】
・正確でスピーディな大口径穴あけができる刃先形状。
・高能率な作業性が認められ、全国主要自治体における数多くの採用実績。
【用途】
・下水道用ヒューム管へのソケット取付け穴あけ作業に。

ミヤナガ
インサートビット


HiKOKI(旧日立工機)
ハンマ H41SA4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,388円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):1,970円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~